欧州宇宙機関は、衛星、ミサイル、探査機などのミッションクリティカルな宇宙プログラムで使用する TCS シリーズ COTS-Plus 超低 ESR ポリマー電解マルチアノード チップ コンデンサを供給することを AVX に認定しました。
サウスカロライナ州ファウンテンイン (1 年 2020 月 XNUMX 日) – 高度な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである AVX Corporation は、欧州宇宙で使用する高分子電解質マルチアノード コンデンサを供給する認定を受けた最初のメーカーです。政府機関 (ESA) プログラム。同社は十分に実績がある TCSシリーズ COTS-Plus固体高分子電解マルチアノードチップコンデンサは、ランスクローンにある ESA 認定の AVX チェコ共和国施設で製造されており、現在、宇宙コンポーネント ステアリング ボードの推奨に従って、欧州宇宙コンポーネント調整 (ESCC) 認定部品リスト (QPL) の詳細仕様 3012/006 に掲載されています。
ESCC QPL に承認された TCS シリーズ固体高分子電解マルチアノード コンデンサは、7343 つの並列アノードを備えた堅牢なマルチアノード構造を備えています。 E ケース (EIA メートル法 43-7.30) コンポーネントのサイズは 4.30mm x 4.10mm x 0.20mm (長さ x 幅 x 高さ ±0.5) で、航空宇宙機器の厳しいスペースおよび重量要件を満たしています。各ロットは統計的スクリーニング、加速老化、および包括的な試験手順の対象となり、極限環境での長寿命動作を保証し、基本信頼性が 1,000 時間あたり 12% 向上します。これらは、静電容量と電圧に応じて 50 ~ 22mΩ の範囲の値を持つ低い等価直列抵抗 (ESR) を示します。静電容量範囲は 470 ~ 20μF で、静電容量許容差は ±6.3%、電圧範囲は 35 ~ 55VDC で、動作温度は -105°C ~ +XNUMX°C です。また、お客様はテスト レベル B または C を選択し、ESCC 規制に従って XNUMX つのロット受け入れテスト (LAT) 手順の XNUMX つをリクエストして、さまざまな宇宙、航空電子工学、軍事、産業、電気通信アプリケーションに適切な信頼性を確保することもできます。
「AVX には、ミッションクリティカルな宇宙用途向けの耐久性が高く、超高信頼性の電子部品の設計と開発の長い歴史があり、人工衛星やミサイルを含む欧州の宇宙計画での使用が承認された業界初の高分子電解質マルチアノード コンデンサを提供できることを非常に誇りに思っています」 、探査機などです」と AVX のタンタル テクニカル マーケティング マネージャーの Chris Reynolds 氏は述べています。 「AVX Lanskroun も ESA に供給資格を持っています TAJシリーズ ESCC QPL 3012/001 に基づく単一アノード タンタル コンデンサおよび TESシリーズ ESCC QPL 3012/004 に準拠したマルチアノード タンタル コンデンサ。」
ESCC QPL 承認の TCS シリーズ マルチアノード ポリマー コンデンサはバルク パッケージで提供されますが、ご要望に応じて自動処理用にテープ アンド リール パッケージでパッケージすることもできます。シリーズのリードタイムは、顧客のテスト仕様要件によって異なります。
AVX の ESCC QPL TCS シリーズ COTS-Plus 固体ポリマー電解マルチアノード コンデンサの詳細については、次のサイトをご覧ください。 http://www.avx.com/products/polymer/high-reliability-polymers/tcs-qpl-escc/。その他のお問い合わせについては、www.avx.com にアクセスするか、電子メールでご連絡ください。 お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。