AVX スタティックガードの SOT-23 SMT ダイオードとの性能比較
作者: ロン デムコ
要約:
AVX StaticGuard は、MSI から VLSI への CMOS 回路に過渡保護を提供するように設計されています。この記事では、低エネルギー シリコン ダイオードと比較した、低エネルギー MLV 過渡電圧サプレッサーの性能特性を示します。漏れ電流、クランプ電圧、静電容量、ピーク電流、反復ストライク性能など、すべての主要なパラメータが説明されています。 AVX StaticGuard は、過渡現象抑制アプリケーションにおいて SOT 23 ダイオードよりも優れた性能を発揮することが示されています。
テクニカルペーパーをダウンロード
AVX StaticGuard は、MSI から VLSI への CMOS 回路に過渡保護を提供するように設計されています。この記事では、低エネルギー シリコン ダイオードと比較した、低エネルギー MLV 過渡電圧サプレッサーの性能特性を示します。漏れ電流、クランプ電圧、静電容量、ピーク電流、反復ストライク性能など、すべての主要なパラメータが説明されています。 AVX StaticGuard は、過渡現象抑制アプリケーションにおいて SOT 23 ダイオードよりも優れた性能を発揮することが示されています。