2019 Electric & Hybrid Vechicle Technology Expoと同時開催される今年のイベントで、AVXは、次世代向けの革新的、高性能、高信頼性のパッシブおよび電気機械パワーコンポーネントソリューションの同社の広範なポートフォリオを参加者に紹介します。バッテリーアプリケーション
ファウンテン イン、サウスカロライナ州 (22 年 2019 月 XNUMX 日) – AVX株式会社先進的な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである同社は、先進的なバッテリー アプリケーション向けの革新的で高性能、高信頼性の受動的および電気機械式パワー コンポーネントの膨大なポートフォリオを展示しています。 バッテリーショー2019、10月12日からXNUMX日までミシガン州ノバイで開催されます。 2019 電気自動車・ハイブリッド自動車技術展。 AVXとその子会社 ABエレクトロニック に現場にいます ブース#2049 タンタル、セラミック、パワーフィルムなど、自動車、輸送、民生、産業、医療市場にわたる次世代バッテリーアプリケーション向けの、新規および実証済みの広範なパワーコンポーネントソリューションの独自の機能とメリットを参加者に紹介します。コンデンサ、スーパーコンデンサ、バッテリ コネクタ、回路保護デバイス、センサー、および制御。
北米最大かつ最も包括的な先進的なバッテリー製造業界のイベントとして広く知られているバッテリー ショーは、最新のバッテリー設計、材料、製造技術、およびアプリケーションに関する専門的な洞察を参加者に提供します。今年の 700 日間のカンファレンスは、電気自動車およびハイブリッド自動車技術展示会と合わせて、72 つの著名な基調講演、XNUMX を超える出展者、複数のネットワーキングの機会、さらに詳細な技術セッションや集中的なワークショップを含む XNUMX 時間以上の教育プログラムを特色とします。 、バッテリーの設計と製造、先進的なバッテリー材料、定置型電源、電気自動車およびハイブリッド自動車 (EV および HEV) コンポーネント、EV/HEV 設計と充電インフラストラクチャの進歩などのトピックに特化した XNUMX つのカンファレンス トラックにまたがる思想的リーダーのラウンドテーブルです。
「今年はバッテリー ショーでの当社の最初の展示会となるため、他の業界イベントでは見られない可能性のある新規の潜在的な顧客と関わり、革新的で高性能、高機能の当社の幅広いセレクションを彼らに紹介できることを非常に楽しみにしています。より効率的でより強力なバッテリー技術と、それらに依存する次世代アプリケーションを実現するのに役立つ信頼性の高い電源コンポーネントです」と AVX グローバルセールス担当シニアバイスプレジデントの Alex Schenkel 氏は述べています。
AVX の展示ハイライトには、可能な限り小型軽量のパッケージで求められる安全性、高出力、高信頼性の性能を備えた次世代バッテリー技術を提供できる、新しく実証済みの受動および電気機械式パワー コンポーネントが多数展示されています。
- それは新しい TACマイクロチップ® 直列タンタルコンデンサ 現在市場にある 3216 フットプリントのタンタル コンデンサの中で最も薄型です。 11 のケース サイズがあり、設置面積は 1005 ~ 3528、高さは 0.5 ~ 1.5 mm、静電容量値は 0.10 ~ 150μF、定格電圧は 2 ~ 25 V です。産業用、ハンドヘルド、ウェアラブル電子機器のカップリング/デカップリングに特に最適です。
- それは新しい トランスガード® VTシリーズ積層バリスタ (MLV) は、175°C 動作定格の業界初の MLV 過渡電圧抑制 (TVS) デバイスであり、AEC-Q200 の認定を受けており、高温の車載アプリケーションにおいて信頼性の高い双方向過電圧保護と広帯域 EMI フィルタリングの両方を提供し、両端のディレーティングはゼロです動作温度範囲全体。
- その TRJプロフェッショナルシリーズタンタルチップコンデンサ 拡張された動作温度 (-15 °C ~ 55 °C) および電圧 (200 V ~ 2.5 V) 範囲を備えた 50 種類の EIA ケース サイズが用意されており、高さとスペースの要件が制限されている自動車および工業用の設計にさらに適合します。
- その TRM プロフェッショナル シリーズ マルチアノード、超低 ESR タンタル コンデンサ は、自動車、軍事、医療、航空宇宙、および産業市場における、拡大し続ける高信頼性の過酷な環境でのパワーフィルタリングおよびストレージアプリケーションの需要に対応するために、幅広いケースサイズを提供しています。
- その FHC1およびFHC2シリーズ パワーフィルムコンデンサ 電流と電圧の変動を平滑化およびフィルタリングし、リップル電流が電源に到達するのを防ぎ、自動車、産業、代替エネルギー、医療、軍事/航空、通信、家庭用電化製品のアプリケーションにおける高電力密度インバータを保護します。
- その SCC シリーズ スーパーキャパシタ と SCM シリーズ スーパーキャパシタ モジュール 非常に高い静電容量と非常に低い ESR、および 50,000 サイクル以上の長寿命性能を組み合わせて、優れたパルス電力処理特性を実現し、ホールドアップ、エネルギーハーベスティング、およびパルス電力で単独または一次電池または二次電池と組み合わせて使用できます。さまざまな産業、民生、通信アプリケーションの回路。
- その 9155-700シリーズ 2mmピッチ直角基板対基板バッテリーコネクタ、定格は 125VAC、最大 2A、5,000 サイクルの耐久性があり、ドックまたはクレードルの充電を必要とするハンドヘルドおよびポータブル デバイスなど、大きな衝撃や振動にさらされる過酷な環境のアプリケーションにおいて、小型化され、機械的に安定した、高信頼性の接続を提供します。患者監視デバイスやその他のポータブル医療用電子機器、産業用プログラミング モジュール、販売時点情報管理 (POS) 端末、および幅広い IoT デバイスが含まれます。
- その 9155-800 シリーズ垂直嵌合、2mm ピッチ バッテリー コネクタは薄型で、5,000 回を超える嵌合サイクルにわたって優れた電気的および機械的性能を発揮し、特にベースユニットと垂直に嵌合するプラグ可能なモジュールを備えた電子機器の接点をエンドユーザーが損傷するのを防ぐように設計されています。
- 堅牢な一体型 70-9155 超薄型 (ULP) 基板対基板 (BTB) 圧縮コンタクト、幅広い過酷な環境のアプリケーションにおいて、コネクタの完全なパフォーマンス、強化された設計の柔軟性、最大の信頼性と信号の整合性を提供します。