新しい超小型 W シリーズ組み込み Wi-Fi アンテナは、広範なクロスマーケット ワイヤレス アプリケーションで優れたネットワーク カバレッジを提供するように設計されており、PCB または FPC アンテナ テクノロジー、パフォーマンス強化フォームを備えたいくつかの標準シングルおよびデュアルバンド設計で利用できます。コーティングとさまざまな取り付けオプション
ファウンテン イン、サウスカロライナ州 (21 年 2021 月 XNUMX 日) – AVX株式会社高度な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである は、優れた信号感度を備えた小型で薄型のワイヤレス製品に対する着実に増加するクロスマーケット需要を満たすように設計された組み込み Wi-Fi アンテナの新シリーズをリリースしました。 。新しい W シリーズ組み込み Wi-Fi アンテナは、超小型フォーム ファクタ、最大 6 GHz のシングルおよびデュアルバンド動作周波数をサポートできる PCB または FPC アンテナ テクノロジー、性能を強化するフォーム コーティング、およびさまざまな取り付けを備えた幅広い標準ソリューションを提供します。最大限の設計の柔軟性、簡単な実装、市場投入までの時間の短縮、および農業、商業、消費者、コンピューティング、産業、その他の分野にわたるワイヤレス アプリケーションにおける卓越したネットワーク カバレッジと高速データ レートを実現する信頼性の高い、適切なパフォーマンスを可能にするオプション医療および通信市場。
W シリーズ アンテナ オプションには、2.4 GHz、5 GHz、および 6 GHz の周波数帯域のサポート、さまざまな表面でのアンテナの離調を最小限に抑えるためのコンポーネント裏面の統合フォーム コーティング、材料の互換性を確保し、配置の柔軟性を最大限に高めるためのいくつかの異なる取り付け接着剤、およびさまざまなケーブル長が含まれます。直径、色、コネクタ。理想的なアプリケーションには、ワイヤレス ゲートウェイ、アクセス ポイント、ルーター、大規模エリア ネットワーク (WLAN)、スマート ホーム システム、産業用マシン間 (M2M) 通信、デジタル サイネージ、その他のさまざまなクロスマーケット デバイスや機器が含まれます。 Wi-Fi、Bluetooth、ZigBee 通信プロトコルを採用しています。
「当社の新しい W シリーズ組み込み型 Wi-Fi アンテナは、優れた信号感度を備えた高信頼性のモバイル接続を実現する小型デバイスやシステムに対する市場全体の需要が着実に増加している今日のワイヤレス製品設計者のニーズを満たすように特別に設計されています。 AVX の EMEA マーケティング部門の RF プロダクト マネージャーである Houda Rais 氏は次のように述べています。 「幅広い周波数帯域にわたって信頼性が高く、よく調和したパフォーマンスを提供することがテストされ証明された幅広い標準ソリューションで利用可能であるため、新しい超小型 W シリーズ アンテナは一連の個別のアプリケーション要件に積極的に対処し、デザインインと時間の両方を容易にし、迅速化します」 -マーケットに。さらに、潜在的な外れ値に対処するために、リクエストに応じてセミカスタムおよびフルカスタム設計の両方を利用できます。」
AVX の新しい W シリーズは、W1、W2、および W3 ファミリの 0.3 つの組み込み Wi-Fi アンテナ ファミリで構成されています。いずれも重量はわずか 0.4 g、高さはわずか 0.1 mm、0.4 種類の PCB/FPC 厚さ (0.8 mm、 50mmおよび50mm)、100Ωの不平衡給電点インピーダンスを示し、最新のRoHS指令に準拠しています。 150 つのファミリーはすべて、FPC または PCB アンテナ テクノロジー、0.81 つの調整オプション (プラスチック壁での調整、プラスチック壁でのフォームの調整、リブを使用した調整)、FPC、PCB、または PCB+ フォーム材料との互換性のための 1.13 つの接着剤取り付けオプションで利用できます。 1.37 つの標準ケーブル長 (4mm、XNUMXmm、XNUMXmm) と直径 (XNUMXmm、XNUMXmm、XNUMXmm)、黒または灰色のケーブル ジャケット、および XNUMX つの標準コネクタ オプション: U.FL、W.FL、または MHFXNUMX コネクタPCB シルクスクリーン印刷に対する下、上、左、または右の方向。接着剤なし、コネクタなし、およびオプションのフェライト ビーズ付きもご利用いただけます。
新しい W シリーズ組み込み Wi-Fi アンテナのリードタイムは現在 7 週間です。標準パッケージは個別の PE バッグに入っており、アンテナは明確な文書と、必要に応じて、アンテナを一連の無線デバイスに統合する経験が豊富な RF エンジニアの専門知識によってもサポートされます。
AVX の新しい W シリーズ組み込み Wi-Fi アンテナの詳細については、下のボタンをクリックしてください。 AVX の標準およびカスタム アンテナ製品の広範なポートフォリオの詳細については、次のサイトをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/products/antennas/ またはダウンロード AVX アンテナ選択ガイド。注文するには、にアクセスしてください。 AVX 認定流通チャネル。アンテナ調整のベスト プラクティスを含む実装に関するサポートについては、ここをクリックしてください。その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください www.avx.com、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。