サウスカロライナ州ファウンテンイン (3 年 2015 月 1,500 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、DC リンクまたは共振フィルタなどの DC フィルタリング アプリケーション向けに設計された 3,000 つの新しい中電力フィルム コンデンサ シリーズをリリースしました。 DC36V。新しい FFHV および FTHV シリーズ コンデンサは、セグメント化された乾燥した金属化ポリプロピレン フィルムで構成され、スクーページと樹脂の両方で完全に封止されており、油入高電圧パワー フィルム コンデンサに代わる安全な代替品を提供すると同時に、低誘電損失、低 ESR、高い信頼性を実現します。 、高リップル電流、長寿命、堅牢な信号保護、制御された自己修復機能を備えています。最大 380J/I の高比エネルギーを備えた最大 XNUMX リットルの大型ケース サイズが用意されており、FFHV および FTHV シリーズの中出力フィルム コンデンサは、牽引、駆動用の電力コンバータなど、含油コンデンサの使用が禁止されている用途での使用に最適です。 、再生可能エネルギー、送電アプリケーションなど。
「高度なフィルム コンデンサ技術に関する 30 年以上の経験を活用し、広範な研究とテスト手順に加えて、制御された自己修復コンデンサ技術の利点と、より薄い純粋なポリプロピレン フィルムを組み合わせることができ、 AVX のパワー フィルム フィールド アプリケーション エンジニアである John Gallipeau 氏は次のように述べています。
FFHV および FTHV シリーズ コンデンサはどちらも、取り付けブラケットと 8 つまたは 17 つの M12/30 メス端子または M1,500/3,000 オス端子を備えた、未塗装の長方形のアルミニウム ケースにパッケージされています。どちらのシリーズも、電圧範囲は 590 ~ 12,600VDC、静電容量値は 10 ~ 40µF (±85%)、動作温度範囲は -100,000°C ~ +70°C です。どちらのシリーズも、定格電圧および 61071°C のホットスポット温度で 61881 時間の寿命を満たすように設計されており、IEC 60068、IEC 2、IEC 45545-2、および EN 230-610 の規格に準拠しています。 FFHV シリーズ中出力フィルム コンデンサは、熱可塑性樹脂で充填されたアルミニウム ケースを特徴とし、9.06mm ~ 24.02mm (94 インチ ~ 16 インチ) の高さで入手可能で、101 つの追加規格 (UL 16、NF F 102-240、および NF F) の認定を受けています。 620-9.45)。 FTHV シリーズ中出力フィルム コンデンサは、密閉されたアルミニウム ケースを特徴とし、高さ 24.41mm ~ XNUMXmm (XNUMX インチ ~ XNUMX インチ) で入手可能です。
1,500 ~ 3,000VDC にわたる DC フィルタリング アプリケーション向けに設計された AVX の新しい FFHV および FTHV シリーズ中出力フィルム コンデンサの詳細については、次のサイトをご覧ください。 こちら FFHV および FTHV データシートにアクセスするには、コンデンサ選択ガイド、詳細な寿命計算、アプリケーション固有の要求に応じたカスタマイズ可能な仕様シートが含まれています。その他のお問い合わせにつきましては、 お問い合わせ、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。