サウスカロライナ州ファウンテンイン (9 年 2015 月 512 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、低い挿入損失と非常にシャープな性能を示す 700 つの新しい統合型薄膜 (ITF) の高性能ローパス高調波フィルターをリリースしました。モバイル通信システム、軍事および緊急通信サービス、マッチング ネットワークなどの高周波ワイヤレス アプリケーションにおけるロールオフ。薄膜多層技術に基づいた新しい 1206MHz および XNUMXMHz ランド グリッド アレイ (LGA) フィルターは、超小型 XNUMX チップ サイズを特徴とし、優れた高周波性能と信頼性の高い自動アセンブリのための頑丈な構造を実現します。
AVX のシニア マーケティング アプリケーション エンジニア、ラリー アイゼンバーガー氏は次のように述べています。「一般に電子機器のサイズは継続的に縮小していますが、無線電子機器は他の機器よりも強力で緊急性の高いサイズ需要の縮小に直面する傾向があります。」 「当社の新しい高性能ローパス ITF フィルタは、次世代無線エレクトロニクスが頻繁に搭載する小型で混雑した PCB と互換性のある超小型 1206 チップ サイズで最高のパフォーマンスと品質を無線システム エンジニアに提供します。また、通信範囲を拡大する予定です」 300MHzから6GHzの範囲をカバーするこれらの高性能フィルタはすでに開発中です。」
寸法わずか 3.10mm x 1.60mm x 0.60mm (長さ x 幅 x 高さ ±0.10) の新しい薄型 512MHz および 700MHz ITF ローパス フィルターは、連続電力 3W、動作温度および保管温度の範囲が -40°C ~ +85℃。 50Ωの特性インピーダンスと、自動はんだ付け技術(リフロー、ウェーブはんだ付け、気相、手動)と互換性のあるニッケル/鉛フリーはんだ(Sn100)コーティングされた終端を備えたRoHS準拠のフィルタは、電気パラメータと視覚的特性の両方について100%テストされています。テープとリールで出荷されます。
AVX の新しい 512MHz および 700MHz ITF、高性能ローパス高調波フィルターの詳細については、次のサイトをご覧ください。 こちら 製品データシートにアクセスするか、 こちら AVX の RF マイクロ波製品カタログにアクセスします。その他のお問い合わせにつきましては、 お問い合わせ、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。