サウスカロライナ州ファウンテンイン (23 年 2016 月 98 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、小型、薄型、高機能を提供することで知られる実績のある F0603 シリーズ樹脂モールドのアンダータブ終端スタイルのタンタル チップ コンデンサを拡張しました。業界最小で最高の定格 100μF/6.3V CV 98 タンタル コンデンサを追加することで、設置面積、オーディオ ノイズ、コストを削減する高 CV ソリューション。新しい F0603 シリーズ 0603 コンデンサは、競合他社の 0805 タンタル コンデンサの 98 倍の静電容量を実現し、同等の定格を持つこれまで業界最小のタンタル コンデンサであった XNUMX コンポーネントの設置面積を半分にします。 FXNUMX シリーズ コンデンサは、MLCC に見られる DC 容量/電圧依存性がなく、SMD フェイスダウン、アンダータブ終端を特徴としており、高い体積効率、低 ESL、高い PCB アセンブリ密度を実現しており、特に電力線回路での使用に適しています。スマートフォン、ワイヤレス モジュール、補聴器、フィットネス トラッカー、スマートウォッチなど、幅広いモバイルおよびウェアラブル電子機器。
「当社の高CV F98シリーズは、超薄型で利用可能な最高の静電容量を備えた小型フェイスダウンコンデンサの幅広い選択肢を提供し、厳しいサイズ、価格、性能要件を持つモバイルおよびウェアラブル技術に理想的なソリューションを提供します。」と製品マーケティングマネージャーのアレン・マイヤー氏は述べています。 、AVX。
AVX の F98 シリーズ高 CV 樹脂モールド チップ コンデンサは現在、0603 および 0805mm (0402mm ±0.90mm および 0.60 ±0.80mm) の超低最大プロファイル、定格電圧を備えた 0.10 つのケース サイズ (0.55、0.05、および 4) で入手可能です。範囲は25V~1.0V、容量値は220μF~20μFで、120Hzで±2%の許容差があります。鉛フリー互換性があり、RoHS2011 指令 65/98/EU に準拠した RoHS 準拠の F85 シリーズ コンデンサは定格 55°C で、-125°C ~ +8°C の動作温度で使用するように設計されています。このシリーズのリードタイムは 10 ~ XNUMX 週間です。
高 CV アンダータブ終端を備えた AVX の F98 シリーズ樹脂モールド タンタル チップ コンデンサの詳細については、次のサイトをご覧ください。 こちら 製品のデータシートとカタログ、技術情報と部品番号情報、モデリング ソフトウェア、および関連する技術文書にアクセスします。価格および購入情報については、AVX の製品マーケティング マネージャーである Allen Mayar までお問い合わせください。 [メール保護] または 864-228-4540。その他のお問い合わせにつきましては、 お問い合わせ.