サウスカロライナ州ファウンテンイン (5 年 2016 月 4 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、新しい T4000C シリーズ HRC4 医療グレード固体タンタル マイクロチップ コンデンサを発表しました。 T0402C Microchip Medical シリーズは、植込み型、非生命維持、および非植込み型生命維持アプリケーション内のフィルタリング、ホールドアップ、タイミング、パルス回路で使用するために設計されており、業界で入手可能な最小の医療用タンタル コンデンサ (0.01 ケース) を提供します。低 DC リーク レベル (0.3CV または 0.1μA) の変更制御に加え、安定した供給と 1,000 時間あたり 10% の故障率を超える高い標準信頼性 (標準的な商用信頼性の XNUMX 倍) を実現します。
T4C Microchip Medical シリーズ コンデンサは、AVX の特許取得済みの非常に効果的な Q-Process 技術を使用して製造およびテストされています。この技術は、潜在的に不安定なユニットが焼き付く傾向があるため、タンタル コンデンサの業界標準としてワイブル信頼性評価を置き換えるために開発されました。 2013 年から使用されている Q-Process は、顧客の処理によるパラメトリックな変化や寿命テストによるディスプレイの不安定性が発生する可能性のあるコンポーネントを効果的に除去し、安定して正規化された DCL 分布を確保し、寿命テストを通じて 0.1 回あたり最低 1,000% の信頼性レベルの検証を提供します。信頼度 90% の時間。
「手術の成功が重要な性質を持っているため、医療用埋め込み型、非生命維持、および非埋め込み型生命維持の用途には、非常に高い信頼性と低い DCL などの厳しい性能要件を満たすことができる電子コンポーネントが求められます」とブライアン ブルネット氏は述べています。信頼性タンタル アプリケーション エンジニア、AVX。 「固体タンタルの医療グレード部品のマーケットリーダーとして、当社の新しいT4Cマイクロチップメディカルシリーズコンデンサは、競争力のある価格で比類のない品質を提供し、入手可能な最小の医療用タンタルケースサイズで高い標準の信頼性と低いDC漏れレベルを顧客に提供します。」
T4C Microchip Medical シリーズ コンデンサは現在、0402 つのケース サイズ (0603、0805、および 4)、6.3 つの定格電圧 (10V、16V、4V、および 4V)、および 0.005 つのレベルの統計スクリーニングで入手可能です。 ESR 制限、および特定の DCL および ESR パラメータ制限に対する T0.47C カスタム - 選択したコードで最小 22CV。このシリーズの静電容量値は 10μF ~ 20μF で、静電容量許容差は ±55% または ±125% で、定格動作温度の範囲は 4°C ~ +100°C です。鉛フリー互換性および RoHS 準拠の T7C シリーズ コンデンサは、金メッキまたは 4.25% 錫終端で入手可能で、バルクまたは 10 インチまたは 12 インチのリールでパッケージ化されています。このシリーズのリードタイムは XNUMX ~ XNUMX 週間です。
この認証の詳細について、または特定の評価をリクエストするには、207-282-5111 に電話して工場にお問い合わせください。
AVX の新しい T4C シリーズ HRC4000 医療グレード固体タンタル マイクロチップ コンデンサの詳細については、次のサイトをご覧ください。 こちら 製品データシート、AVX の高信頼性タンタル コンデンサのカタログ、技術情報と部品番号情報、モデリング ソフトウェア、および AVX の特許取得済み Q プロセスに関する詳細な情報を提供する「タンタル コンデンサの最高の信頼性の達成」を含む関連技術文書にアクセスします。 。その他のお問い合わせにつきましては、 お問い合わせ.