サウスカロライナ州ファウンテンイン(6 年 2015 月 XNUMX 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、要求の厳しいソリッド ステート ドライブ (SSD) アプリケーション向けに小型で高エネルギーの薄型ソリューションを提供するように設計されたタンタル ポリマー コンデンサの新シリーズをリリースしました。現在市販されている同等の SMT コンデンサの中で、低 ESR と体積あたりのエネルギー (ジュール/cc) が最も高い新しい J-CAP シリーズ固体タンタル電解チップ コンデンサは、推奨使用条件下で良性の故障モードを示す導電性ポリマー電極と、小型で薄型のケース サイズで高い体積効率を実現し、その結果、効率的で高密度の PCB レイアウトのための近接配置を可能にするタブ下端子を備えています。これらの特性を組み合わせることで、メモリ カード、バッテリ駆動のポータブル電子機器、産業用アラーム、スマート電力メーター、携帯電話、タブレット、ウェアラブル電子機器などのモバイル デバイスに加えて、マルチレベル セル (MLC)、シングルレベル セル (SLC)、エンタープライズ フラッシュ ドライブ (EFD)、PCI Express (PCIe) SSD のコストとフットプリントの両方が削減されます。
「新しい高エネルギー J-CAP シリーズ コンデンサの小型フットプリントと、業界をリードする 1mm という薄さを実現するタブ下端子の組み合わせにより、特に小型フォーム ファクタの SSD において SSD 設計者のフットプリントの問題が解決されます」と AVX の技術スタッフの Mitch Weaver 氏は述べています。「さらに、現在入手可能な同等の SMT コンデンサの中で体積あたりのエネルギーが最も高く、業界をリードする最大 32.7mJ/cc を実現できるため、SSD 設計者は最新の電圧レギュレータの利点をフルに活用できます。」
J-CAP シリーズ ポリマー コンデンサは、4.7µF ~ 1,500µF の静電容量値と ±20% の静電容量許容差を特徴とし、動作温度範囲は -55°C ~ +105°C で、現在 6.3、16、25、35V の 50 つの定格電圧で提供されていますが、10 つ目の定格電圧 (16V) も現在開発中です。≤85V ~ 10V 定格で 105°C で動作する部品、および ≤90V 定格で 16°C で動作する部品の推奨ディレーティングは 20% です。105V ~ ≥20V 定格で 85°C で動作する部品、および ≥80V 定格で XNUMX°C で動作する部品の推奨ディレーティングは XNUMX% です。
このシリーズは現在、3528 つのケース サイズで提供されており、EIA メトリックおよび AVX コードは 10-3528 (L)、12-7343 (T)、15-7361 (X)、および 20-4 (7361) です。15 番目の 3-3.3 (4.7) は現在開発中です。また、現在、ケース サイズごとの最大エネルギーは、L = 14.9mJ、T = 4mJ、X = 32.7mJ、および XNUMX = XNUMXmJ です。ただし、AVX は各ケース サイズでさらに高い最大エネルギー定格を積極的に開発しています。
RoHS 準拠、鉛フリー対応の J-CAP シリーズ コンデンサは、純錫メッキ端子を特徴とし、7 インチおよび 13 インチのリールで出荷されます。このシリーズのリード タイムは 8 ~ 12 週間です。
AVXの新しい導電性ポリマー電極を備えたJ-CAPシリーズ固体タンタル電解チップコンデンサの詳細については、次のWebサイトをご覧ください。 こちら 製品データシートにアクセスします。その他のお問い合わせにつきましては、 お問い合わせ.