新しいAEC-Q200認定のF98-AJ6シリーズフェイスダウンSMDコンデンサは、高容量、高体積効率、およびさまざまな自動車用電子機器での重要なスペース節約を実現し、業界最小かつ最高のCVを持つ0603μF/10V定格の10タンタルコンデンサを備えています。
ファウンテン イン、サウスカロライナ州 (27 年 2020 月 XNUMX 日) – AVX株式会社は、先進的な電子部品と相互接続、センサー、制御、アンテナソリューションの大手メーカー兼サプライヤーで、車載エレクトロニクス用途に最適化された小型で薄型のフェイスダウン設計を採用した、高CV樹脂成形表面実装タンタルチップコンデンサの新シリーズをリリースしました。新しいF98-AJ6シリーズコンデンサは現在、それぞれ最大高さがわずか0603mmと0805±1.0mmの小型0.80および0.10チップサイズで提供されており、フェイスダウンのタブ下端子により高静電容量、高体積効率、高PCBアセンブリ密度を実現し、基板スペースの節約とコスト削減に役立つように設計されています。このシリーズには、業界最小かつ最高のCVを誇る0603μF/10V定格の10タンタルコンデンサもあり、AEC-Q200認定を受けており、MLCCのようなDC静電容量/電圧依存性がなく、鉛フリー対応で、RoHS準拠です。このシリーズに最適な用途としては、インフォテインメントやキャビン エレクトロニクス システム、カメラ モジュール、デジタル ミラーなどの自動車用アプリケーションの二次電源ライン回路や、特定の産業用アプリケーションなどがあります。
「当社のF98シリーズタンタルコンデンサは 最高のパフォーマンスを提供してきた歴史「当社は、現在市場で入手可能な98μF/6V定格の0603タンタル製品の中で最小かつ最高のCVを誇る新しいF10-AJ10シリーズタンタルSMDチップコンデンサのリリースでその伝統を継続できることを非常に誇りに思っています」とAVXの製品マーケティングマネージャー、アレン・マヤールは述べています。「新しいF98-AJ6シリーズコンデンサは、自動車用途のさまざまな二次電源ライン回路で高静電容量と高体積効率を実現することがテストされ実証されており、小型で薄型のパッケージとフェイスダウンのタブ下端子を備えており、パフォーマンスの向上と重要なスペースの節約に役立ちます。」
AVX の新しい F98-AJ6 シリーズ コンデンサは現在、0603 チップ (定格 4.7μF/10V、4.7μF/16V、10μF/10V) および 0805 チップ (定格 10μF/16V、85°C、20Hz での静電容量許容差 ±120%) で提供されています。これらのコンデンサは、-55°C ~ +125°C の動作温度範囲でも定格されており、1,000°C、相対湿度 (RH) 33% で 85Ω 抵抗器と直列に定格電圧を 85 時間印加した後の静電容量変化、散逸率、漏れ電流に関する自動車の要件を満たす能力を確認するために、負荷湿度テストを受けています。現在開発中の追加の値には、定格 0603μF/22V および 6.3μF/33V の 6.3 チップと、定格 0805μF/22V および 10μF/47V の 6.3 チップがあります。このシリーズのリードタイムは現在 12 週間です。
AVXの新しい自動車用認定F98-AJ6シリーズ小型、高CV樹脂成形、表面実装タンタルチップコンデンサの詳細については、次のWebサイトをご覧ください。 http://www.avx.com/products/tantalum/smd-tantalum-mno2/f98-aj6-series/ご注文や詳細については、当社の販売パートナーにお問い合わせください。 Digi-Keyは, Mouser初または ニューアーク。その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください www.avx.com、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。