AVX、高周波 RF アプリケーション向けの新しい LCCI シリーズ超小型積層セラミック チップ インダクタを発売

新しい超小型SMTインダクタは、100MHzから2.4GHzまで優れた信頼性と性能を実現し、通信やネットワーキングなどのアプリケーションにおいて高Q、低DCR、±0.1nHまでの厳しいインダクタンス許容差、および最大10GHzまでのSRFを保証します。

ファウンテン イン、サウスカロライナ州 (29 年 2021 月 XNUMX 日) – AVX株式会社高度な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである は、高周波 RF アプリケーション向けの超小型多層セラミック チップ インダクタの新シリーズをリリースしました。新しい LCCI シリーズ インダクタは現在、0201 つの標準 EIA チップ サイズ (0402、0603、および 100) で提供されており、ほぼ例外なくサブミリメートル範囲の厳しい公差の物理的寸法と錫メッキ表面実装終端を備えており、高密度 PCB との互換性が可能です。電気通信市場やネットワーキング市場におけるスペースや重量に制約のあるアプリケーションや、鉛フリーおよび RoHS 指令に対応したリフローはんだ付けなどに使用できます。このシリーズは、2.4MHz ~ 0.1GHz で優れた信頼性と性能も実現し、高い Q、高い信号効率、低い DC 抵抗 (DCR)、±10nH までの厳しいインダクタンス許容差、および最大 XNUMX GHz までの保証された自己共振周波数 (SRF) を示します。 。理想的なアプリケーションには、モバイル通信およびコンピュータ ネットワーキング システム、無線大エリア ネットワーク (WLAN)、無線周波数識別 (RFID) システム、スマートフォンやタブレットからメディア プレーヤーやゲーム デバイスに至るパーソナル ハンドヘルド システム (PHS)、および EMI 対策が含まれます。高周波回路。

「当社の新しいLCCIシリーズインダクタは、実証済みの多層セラミック材料と加工技術を使用して厳しい物理的公差で構築され、適切なフィット感と機能を確保し、優れた性能を実現するために必要なすべての要件を満たしているか、それを超えていることを検証するために厳格なテスト条件にさらされています。幅広い高周波アプリケーションにおける卓越した信頼性を備えています」と AVX の RF 製品マネージャー、Mohammed Abu-Naim 氏は述べています。

LCCI シリーズ超小型多層セラミック チップ インダクタは、-40 °C ~ +85 °C の動作温度で使用するように定格されており、3.9 つの標準インダクタンス値: 39nH、390nH、および 2nH、および 3 つの標準インダクタンス許容差: 5%、10% で利用可能です。 %、0.1%、0.2%、0.3nH、0201nH、0.3nH。 39 部品のインダクタンス値は 0.1nH ~ 5nH で、インダクタンス許容差は ±1,500nH ~ ±10,000%、最小 SRF 値は 0402MHz ~ 0.3MHz です。 150 部品のインダクタンス値は 0.1nH ~ 5nH で、インダクタンス許容差は ±550nH ~ ±10,000%、最小 SRF 値は 0603MHz ~ 1.0MHz です。 470 部品のインダクタンス値は 0.3nH ~ 5nH で、インダクタンス許容差は ±300nH ~ ±10,000%、最小 SRF 値は XNUMXMHz ~ XNUMXMHz です。

このシリーズは価格も競争力があり、テープとリールでパッケージ化され、ピックアンドプレース処理装置と互換性があり、現在 12 週間のリードタイムで入手可能です。

AVX の新しい LCCI シリーズ超小型積層セラミック チップ インダクタの詳細については、こちらをご覧ください。 ウェブページ またはAVXをダウンロードしてください チップインダクタ製品カタログ。入手可能かどうかについては、販売パートナーにお問い合わせください。 Digi-Keyは   Mouser初。その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください www.avx.com、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。