新しいトランスガード® VT シリーズ MLV は AEC-Q200 の認定を受けており、動作温度範囲全体にわたってゼロディレーティングで、高温の車載アプリケーションにおいて信頼性の高い双方向過電圧保護と広帯域 EMI フィルタリングの両方を実現します。
サウスカロライナ州ファウンテンイン (8 年 2019 月 175 日) – 先進的な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである AVX Corporation は、業界初の多層バリスタ (MLV) 過渡電圧抑制 (TVS) デバイスをリリースしました。定格動作温度は XNUMX°C です。新しい トランスガード® VT シリーズ高温 MLV -55°C ~ 175°C の動作温度にわたって非常に信頼性の高い双方向過電圧保護を提供し、全範囲にわたってディレーティングなしで、AEC-Q200 の認定を受けており、現在、コンパクトな表面実装の 0603 および 0805 ケース サイズで入手可能です。また、オフ状態では広帯域 EMI フィルタリングも提供します。これにより、ディスクリート MLCC コンデンサの必要性が減り、敏感な自動車回路での用途がさらに広がり、現在の市場全体の MLCC 供給不足を考慮すると特に有益です。新しい VT シリーズ MLV のアプリケーション適合性は、他の市場の回路保護にも拡張されており、追加の性能ハイライトには、大電流およびエネルギー処理能力、低漏れ電流、および IEC 61000-4-2 に準拠したマルチストライク能力が含まれます。
TransGuard MLV は酸化亜鉛 (ZnO) ベースのセラミック半導体デバイスで、バックツーバック ツェナー ダイオードと同様の非線形双方向電圧電流 (VI) 特性を備えていますが、より優れた電流およびエネルギー処理能力を備えています。 EMI/RFI 減衰機能の追加。新しい VT シリーズ MLV は、過電圧保護の温度範囲を、TransGuard ポートフォリオの以前の最大値 150°C を超えて拡張します。
「当社の新しい TransGuard VT シリーズの独自の設計により、AVX は、全動作温度範囲にわたってディレーティングを必要としない、175°C 動作定格の業界初で現在唯一の多層バリスタ過渡電圧サプレッサを提供できるようになりました。」と技術担当者の John Gallipeau 氏は述べています。 AVX のパワー フィルム コンデンサと回路保護のマーケティング マネージャー。 「これらの特性は、オン状態でのより大きな電流およびエネルギー処理能力とオフ状態での EMC フィルタリングという追加の利点と組み合わされて、自動車および工業設計チームに、高度なアプリケーションを過渡パルスから保護するためのコンパクトなソリューションを提供します。過酷な高温環境で遭遇することがよくあります。」
TransGuard VT シリーズ高温 MLV は、AEC-Q200、IEC 61000-4-2、および ISO 10605 規格で定義された ESD 性能要件に準拠しており、現在、RoHS 準拠のニッケル バリア、100% マットを備えた 0603 つの標準部品として提供されています。 -錫メッキ端子。シリーズの初期リリースは、エネルギー 0.1J、動作電圧 18V、クランプ電圧 42V 定格の 0603 MLV で構成されています。 0.1J エネルギー、31V 動作電圧、67V クランプ電圧定格の 0805 MLV。 0.3 MLV は、エネルギー 18J、動作電圧 42V、クランプ電圧 0805V 定格です。および 0.3 MLV は、エネルギー 31J、動作電圧 65V、クランプ電圧定格 1,000V です。標準部品はテープ アンド リールで 4,000、10,000、12 個の数量で出荷され、このシリーズのリードタイムは現在 XNUMX 週間です。
AVX の新しい TransGuard VT シリーズ高温多層バリスタの詳細については、下のボタンをクリックしてください。ご注文の際は、こちらにアクセスしてください Digi-KeyElectronics の三脚と Mouser Electronics.
その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください www.avx.com、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn の三脚と Twitter、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。