新しい 00-6791 シリーズ RF 同軸 IDC コネクタは、特許取得済みのワンタッチ同軸終端機構を備えており、接続プロセスを簡素化するとともに、サイズ、コスト、品質、パフォーマンスの面で競合ソリューションよりも優れています。
サウスカロライナ州ファウンテンイン(24年2019月XNUMX日) – 先進的な電子部品、相互接続、センサー、制御、アンテナソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーであるAVXコーポレーションは、 産業および自動車用途向けの初のワイヤ対基板RF同軸IDCコネクタ新しい 00-6791 シリーズ RF 同軸 IDC コネクタの初期リリースは、異なるタイプの同軸ケーブルに適した 10 つの小型シングルピース ソリューションで構成され、接続プロセスを簡素化し、サイズ、コスト、品質、パフォーマンスの点で競合ソリューションを上回る特許取得済みのワンタッチ同軸ケーブル終端メカニズムを備えています。新しい RF IDC コネクタは、PCB に直接はんだ付けされたケーブルを上回る高品質の RF パフォーマンスを提供し、同等のパフォーマンスを持つ従来の 6.6 ピース RF コネクタよりも部品コストが低く、物理的サイズが小さくなっています (装着時のサイズは 3.9 mm x XNUMX mm x XNUMX mm (長さ x 幅 x 高さ))。また、はんだ付け接続や従来の RF コネクタよりも簡単で、時間がかかり、コストのかからないアセンブリを可能にします。
このシリーズは、堅牢な構造からスペースの制約、時間の節約、コスト効率まで、自動車や産業の厳しい要件を満たすように設計されており、高強度のパフォーマンス機能のための機械的な補強を特徴としており、自動 SMT ピックアンドプレース処理と自動鉛フリーリフローはんだ付けの両方に完全に対応しているため、接続の品質、信頼性、再現性が大幅に向上し、手作業のはんだ付けプロセスからの移行が急速に進んでいる自動車業界での採用が可能になります。新しい 00-6791 シリーズ RF 同軸 IDC コネクタは、Bluetooth、GPS、GSM、WLAN プロトコルとも互換性があり、定格電流は 0.5A (ケーブルによって異なります)、動作電圧は 125VAC、水平方向の引っ張り力は 70N、垂直方向の引っ張り力は 20N、周波数は最大 6GHz で、シャークフィン自動車アンテナ、スマートメーター、セキュリティアクセス端末、産業オートメーション機器など、スペースが限られたさまざまな産業、自動車、消費者市場のアプリケーションに最適です。
「当社の新しい 00-6791 シリーズ RF 同軸 IDC コネクタは、サイズ、機械的強度、簡素化された同軸終端機能のユニークな組み合わせを提供する市場で唯一の製品です」と、AVX Interconnect のコネクタ製品マネージャである Tom Anderson 氏は述べています。「最大 6GHz の範囲で公称リターン ロスと低 VSWR を実現するこれらの革新的なコネクタは、より手間のかかるはんだ付け接続よりも高品質で信頼性の高い RF パフォーマンスを実現するだけでなく、従来の XNUMX ピース RF コネクタ ソリューションに匹敵するパフォーマンスも実現します。フットプリントと組み立て高さは、今日のスペースが重要なデバイスや混雑した PCB に非常に適しています。また、終端プロセスは大幅に簡素化され、コストも削減されます。」
新しい RF IDC コネクタの終端処理には、外側のジャケットと編組シールドを剥がし、内側のジャケットを付けたままケーブルを挿入し、手動または自動で絶縁キャップを押し下げるという、3 つの簡単な手順のみが必要です。このプロセスにより、IDC コンタクトが同軸ケーブルのジャケットと誘電体を貫通し、同時に編組シールドと導体に直接接触することができます。このシリーズの絶縁キャップの 3 つのウィンドウからケーブルの位置がわかるため、終端が適切であることを視覚的に確認できます。また、カメラ対応の自動ケーブル位置検証システムと互換性があります。さらに、製造プロセス中にコネクタまたはケーブルを取り外す必要が生じた場合は、キャップを取り外してコンタクト テールを露出させ、加熱して再加工または取り外すことができます。
現在、異なるケーブル サイズ用に 00 つのバージョンが用意されている新しい 6791-46 シリーズ RF 同軸 IDC コネクタは、リン青銅の信号および編組コンタクト、ガラス充填ナイロン 40 絶縁体、鉛フリーの錫ニッケルメッキ端子、ステンレス鋼サポート プレートを特徴としており、RoHS に準拠し、テープおよびリール パッケージで提供され、SMT ピック アンド プレース マシンと鉛フリー リフローはんだ付けプロセスの両方に完全に適合しています。このシリーズの動作温度は -105°C ~ 260°C で、リフロー時の耐熱性は XNUMX° までです。
AVXの00-6791シリーズRF同軸IDCコネクタの詳細については、下の製品ボタンをクリックしてください。設計の提案や部品の推奨、または他のケーブルとの互換性のために設計されたバージョンをリクエストするには、 お近くのAVX営業担当者にお問い合わせください.
すぐにご利用いただける場合は、次のサイトをご覧ください。 Digi-KeyElectronics (NAIST) と Mouser Electronics.
その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください www.avx.com、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn (NAIST) と Twitter、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。