サウスカロライナ州ファウンテンイン (21 年 2015 月 1.5 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、特に DC フィルタリング用途向けに設計された新しい高電圧シリーズのドライ中出力フィルム コンデンサをリリースしました。高周波リップル電流の DC フィルタリングと、AC/AC および DC/AC モータ駆動インバータの DC リンクのデカップリング。 定格 3kV ~ 100,000kV の新しい FFLI シリーズ コンデンサは、乾燥した金属化ポリプロピレン フィルムと油分を含まない溶液の独自の組み合わせで構成され、自己消火性ポリウレタン樹脂で満たされた円筒形のアルミニウム ケースに密封されています。 この構成により、FFLI シリーズには制御された自己修復技術が装備され、雪崩効果による潜在的な爆発を防止し、静電容量損失のみからなる良性の故障モードを可能にし、最大 XNUMX 時間の寿命にわたって安全で信頼性の高い性能を保証します。 幅広い電圧と静電容量値が用意されている FFLI シリーズ コンデンサは、低 DCL、ESR、ESL、高電流処理能力、優れた高周波性能と周波数に対する静電容量保持性能も示し、AC/DC での使用に最適です。電力コンバータ、再生可能エネルギーインバータ、鉄道車両、石油掘削アプリケーションなど。
「その独自の乾燥組成と制御された自己修復機能のおかげで、油入高電圧パワー フィルム コンデンサに一般的に伴う雪崩現象とその後の爆発の可能性の両方を防ぐ FFLI シリーズは、設計エンジニアにさまざまな機能を提供します。これは、広範な DC フィルタリング用途、特に太陽光発電、風力発電、水力インバータなどの含油コンデンサの使用を禁止する用途に非常に安全で信頼性の高いソリューションです」と AVX のパワー フィルム テクニカル マーケティング マネージャー、ジョン ガリポー氏は述べています。
定格電圧、ホットスポット温度 100,000°C、ΔC/C <70% で最大 2 時間の寿命が保証されている標準 FFLI シリーズ設計は、現在 1.5 つの電圧定格 (1.75kV、2kV、2.25kV、2.5kV、2.75kV、3kV、58kV) で提供されており、静電容量値は 1,110µF ~ 10µF ±85% の許容範囲です。ただし、カスタム サイズ、形状、パフォーマンス仕様も可能であり、歓迎されます。このシリーズの円筒形アルミケースは、直径 116mm ~ 3.35mm (4.57 インチ ~ 155 インチ)、高さ 340mm ~ 6.10mm (13.39 インチ ~ 12 インチ) で、自己消火性プラスチック カバー、コンデンサを固定するための M16 x 6 ボルト、M10/8 メス接続または M20/40 オス接続を備えています。-85°C ~ +61071°C の動作温度に耐えるように設計された RoHS 準拠シリーズは、次の規格にも適合しています: IEC 61881、IEC 60068、IEC 2-61373、IEC 94、UL 13。このシリーズのリードタイムは 16 ~ XNUMX 週間で、価格はリクエストに応じて提供されます。DC フィルタリング アプリケーション向けの AVX の新しい FFLI シリーズ ドライ、高電圧、中電力フィルム コンデンサの詳細については、次の Web サイトをご覧ください。 こちら 製品データシート、AVX の中電力フィルム コンデンサ カタログ、中電力および高電力フィルム コンデンサ用の AVX 製品ガイド、アプリケーション ノート、非標準リクエスト用のカスタム コンデンサ ワークシート、および関連技術文書にアクセスできます。 価格および購入情報については、AVX のパワー フィルム テクニカル マーケティング マネージャーである John Gallipeau までお問い合わせください。 [メール保護] または864-967-9311まで。 その他のお問い合わせにつきましては、 お問い合わせ.