サウスカロライナ州ファウンテンイン (10 年 2015 月 0.1 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、TCR プロフェッショナル シリーズ ポリマー タンタル チップ コンデンサの新しい COTS+ バージョンをリリースしました。 新しい TCB シリーズ COTS+ ポリマー タンタル コンデンサは、重要な軍事システムで使用するために設計されており、導電性ポリマー電極を備えているため、非常に低い ESR を実現し、点火失敗の可能性を低減できます。 さらに、標準のポリマータンタルコンデンサよりも高い信頼性を提供するために、各バッチはロット適合性テストと追加の信頼性レベルの検証を受けます。 寿命は1,000%の信頼水準で90時間あたり85%までテストされ、80°Cおよび定格湿度の120%で105時間の偏湿試験に耐えるように設計され、動作温度はXNUMX°Cまで定格されています。TCBシリーズコンデンサAC/DC 電源、DC/DC コンバータ、フィルタリング、デカップリング、タイミング回路、パルス回路などに最適です。
AVX の高信頼性タンタル アプリケーション エンジニア、ブライアン ブルネット氏は次のように述べています。「当社の新しい TCB シリーズ COTS+ ポリマー タンタル コンデンサは、重要なシステム設計エンジニアに、一般的な固体タンタル コンデンサよりもさらに低い ESR を提供するとともに、そのようなアプリケーションに求められる高い信頼性を提供します。」
現在、単一のケース サイズ (AVX コード: D、EIA コード: 2917、EIA メトリック: 7343-31)、10 つの電圧定格 (16V および 47V)、68 つの静電容量 (0.1μF および 20μF)、および単一の DCL (100CV) で入手可能です。 )、TCB シリーズ コンデンサは、±55% の静電容量許容差を備え、105 つの終端仕上げ (Sn/Pb および 20% 錫) で利用可能で、-63°C ~ +0.47°C の範囲の動作温度に定格されています。 定格 100 ~ 0.05V および XNUMX ~ XNUMXμF の TCB シリーズ コンデンサは現在開発中で、リリース時には XNUMX つの新しいケース サイズと、特定のコードで利用可能な XNUMXCV DCL オプションが導入される予定です。
AVX の新しい TCB シリーズ COTS+ ポリマー タンタル コンデンサの詳細については、ここをクリックしてください。 こちら 製品のデータシートと感湿レベルに関する情報にアクセスします。
AVX の詳細については、次のサイトをご覧ください。 www.avx.com、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。