Accu-P® MP シリーズ医療グレード薄膜チップコンデンサ

サウスカロライナ州ファウンテンイン (26 年 2015 月 XNUMX 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、埋め込み型医療機器の厳しい性能仕様を満たすように特別に設計された薄膜チップ コンデンサの新シリーズをリリースしました。非常に厳しい容量性許容差、非常に再現性の高い性能、VHF、UHF、RF 帯域を含む高周波での驚くほど低い ESR と高い Q を実現する AVX の新しい Accu-P® MP シリーズ コンデンサは、温度、時間、温度に関して高い安定性も示します。周波数や電圧の変化など。確立された薄膜技術と材料に基づいており、加速寿命、湿気、加熱試験、静電容量、耐電圧、IR および絶縁破壊電圧の分布、温度係数に関する最終品質検査に加えて、オンラインのプロセス制御手順を経ています。 Accu-P MP シリーズ コンデンサは、はんだ付け性、寸法安定性、機械安定性、温度安定性を備えており、組み込み医療システムや埋め込み型医療機器など、非常に高い精度を必要とする医療 RF 信号および電源アプリケーションでの使用に最適です。

AVX の高信頼性タンタル アプリケーション エンジニア、ブライアン ブルネット氏は次のように述べています。「RF パワー アプリケーション エンジニア、特に要求の厳しい医療機​​器の開発に携わるエンジニアにとって、最も重要な設計目標の 2 つは、発熱を最小限に抑え、効果的に熱を放散することです。」 「そのため、当社の新しいAccu-P MPシリーズ医療グレード薄膜チップコンデンサは、ESRを最小限に抑え、ひいてはRF加熱を最小限に抑えるように設計されています。このシリーズはまた、RF 電力設計エンジニアに、高い熱伝導率といくつかの品質管理プロセスに裏付けられた高い信頼性による消費電力の増加を提供します。」

Accu-P MP シリーズの医療グレードのコンデンサは現在、0201 つの標準ケース サイズ (0402、0603、および 10)、16 つの定格電圧 (25V、50V、100V、0V、および 30V)、0 つの誘電体温度係数 (60±0.01ppm/ °C および 5±55ppm/°C)、容量許容差は ±125pF ~ ±100% です。このシリーズは、-XNUMX°C ~ +XNUMX°C の動作温度での使用が定格されており、錫/鉛 (Sn/Pb) 終端、または RoHS 準拠および鉛フリー互換の XNUMX% 錫終端も利用可能です。

Accu-P MP シリーズ コンデンサは、フレキシブルまたはアルミナ回路基板にはんだ付けするように設計されており、ウェーブはんだ付けとリフローはんだ付け法の両方で使用される時間と温度プロファイルに耐えることができます。バルクまたは 7 インチまたは 13 インチのリールで出荷されるコンポーネントは、先端がプラスチックのピンセット、バキューム ピックアップ、その他のピック アンド プレース機械を使用して取り扱う必要があります。このシリーズのリードタイムは、生産数量の場合 XNUMX 週間です。エンジニアリングまたはプロトタイプの数量については、工場にお問い合わせください。

AVX の新しい Accu-P MP シリーズ 医療グレードの薄膜チップ コンデンサの詳細については、次のサイトをご覧ください。 こちら 製品データシートにアクセスします。他の回路基板材料と互換性がある、または 01005 ケース サイズで入手可能な Accu-P MP シリーズ コンデンサに関する情報については、工場にお問い合わせください。

AVX の詳細については、次のサイトをご覧ください。 www.avx.com、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。