AVX、植込み型および生命維持アプリケーション向けの医療グレードのタンタル コンデンサの新シリーズをリリース

サウスカロライナ州ファウンテンイン(1 年 2015 月 6000 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、新しい TBC シリーズ HRC0.0025 医療用インプラントグレードのタンタルコンデンサをリリースしました。このシリーズは、競合製品よりも低い DC リーク (DCL) 値 (25CV または業界標準制限の 50%) を実現し、固体タンタルコンデンサの標準的な 20% 推奨値よりも大幅に低い電圧ディレーティング (フィルタリングの場合は 0%、ペーシング、ホールドアップ、充電の場合は XNUMX%) を必要とするため、医療用インプラントおよび生命維持アプリケーションに最適です。

TBC シリーズ HRC6000 コンデンサは、AVX の特許取得済み Q プロセスを使用して製造されています。このプロセスは、潜在的に不安定なユニットを焼き付ける傾向があるため、タンタル コンデンサの業界標準としてワイブル信頼性評価に代わるものとして開発されました。2013 年から使用されている Q プロセスには、強化されたスクリーニングが組み込まれており、顧客による処理によってパラメータ シフトが発生する可能性のあるコンポーネントや寿命テストによる表示の不安定性が発生する可能性のあるコンポーネントを効果的に除去し、安定した正規化された DCL 分布を保証し、寿命テストによる信頼性レベルの検証を 0.1 時間あたり最低 1,000%、信頼水準 90% で提供します。

「TBC HRC6000 医療グレード シリーズは、当社が社内認定した医療グレード タンタル コンデンサの次世代製品です」と AVX の高信頼性タンタル アプリケーション エンジニアである Brian Brunette 氏は述べています。「当社の特許取得済み Q-Process を使用して製造および選別されています。このプロセスは、サンプル集団で実行されるシミュレートされた製造ルーチンに基づく製品レベル指定システムと、サンプルのパフォーマンスに基づき、エンド カスタマーのアプリケーション条件を考慮した計算を活用しており、このシステムにより、格段に緩やかな定格低減の推奨が可能になります。」

現在、0603 つのケース サイズ (0805、1411、4)、6 つの定格電圧 (10V、5V、10V)、20 つの静電容量許容差 (±2.2%、±68%、±55%) が用意されており、静電容量値は 125μF ~ 0603μF の範囲で、動作温度範囲は -2.2°C ~ +4.7°C です。現在、0805 サイズのコンポーネントは定格 6.8μF ~ 22μF および 1411 つの電圧すべてで提供されており、33 サイズのコンポーネントは定格 68μF ~ 6μF および 10 つの電圧すべてで提供されており、6000 サイズのコンポーネントは定格 100μF ~ 12μF および 7V と XNUMXV の XNUMX つの電圧で提供されています。 TBC シリーズ HRCXNUMX 医療用インプラントグレードコンデンサは、はんだ付け、金メッキ、XNUMX% マットスズの XNUMX 種類の端子仕上げから選択できます。後者 XNUMX つは鉛フリー対応で RoHS に準拠しています。このシリーズのリードタイムは XNUMX 週間で、コンポーネントは一括、XNUMX インチのテープとリール、またはワッフル パッケージで出荷できます。

TBC シリーズ HRC6000 コンデンサは、ISO 13485 認定を受けたメイン州ビデフォードの AVX 工場で製造、信頼性評価、機能テストが行​​われています。この認定に関する詳細情報や特定の評価のリクエストについては、207-282-5111 に電話して工場にお問い合わせください。

AVXの新しいTBCシリーズHRC6000医療用インプラントグレードタンタルコンデンサの詳細については、こちらをご覧ください。 こちら 製品データシートにアクセスするには、こちらをクリックしてください。AVXの特許取得済みQプロセスの詳細については、こちらをご覧ください。 こちら 技術出版物「タンタルコンデンサの最高信頼性の実現」をご覧ください。湿度感度レベルに関する情報については、高信頼性タンタルカタログの高信頼性タンタルMSLセクションを参照してください。 こちらその他のお問い合わせは、864-967-2150 までお電話いただくか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 までお手紙をお送りください。