サウスカロライナ州ファウンテンイン (4 年 2016 月 38 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、いくつかの定格の ESR を大幅に低減することにより、F38 シリーズ小型アンダータブ導電性ポリマー タンタル コンデンサで 0603 番目の最上級を獲得しました。 F0.9 シリーズは、すでに業界で最小かつ最高の CV ポリマー タンタル コンデンサ (6.3 mm の超低プロファイル、47 V/XNUMXμF 定格の XNUMX コンデンサ) を提供していましたが、今回は市場で入手可能な最小 ESR の小型ケース サイズのポリマー コンデンサを提供します。同じように。
導電性ポリマー材料で作られ、SMD フェイスダウン端子を特徴とする F38 シリーズ コンデンサは、小さなケース サイズで低 ESL およびより高い静電容量値を実現するのに役立ち、高導電率、低 ESR、低 ESL、および高リップル電流能力を示します。このシリーズは、従来の SMD 電解コンデンサよりも穏やかな故障モードも提供しており、要求の厳しい超小型ハイブリッド回路や、スマートフォン、タブレット、ポータブル ゲーム、ワイヤレス モジュール、フィットネス トラッカー、そしてスマートウォッチ。
「ESRが高いと、回路の誤動作やコンポーネントの損傷を引き起こす可能性があります。そのため、当社の F38 シリーズ小型薄型ポリマー タンタル コンデンサの ESR を低減することで、すでに提供されている小型サイズと高 CV を超えた大幅な性能上の利点がもたらされ、小型ハンドヘルドおよびウェアラブル電子機器にとって魅力的なデバイスになります」とアレン マイヤー氏は述べています。 AVX、プロダクト マーケティング マネージャー。
F38 シリーズ ポリマー タンタル コンデンサは現在、0603mm (0805mm ±0.9mm) および 0.80mm の超薄型、0.10V ~ 1.0V の範囲の電圧定格、および 6.3μF ~ 10μF、2.2Hzで±68%の許容誤差。さらに、20 ケースサイズのコンポーネントと、120V および 0402μF 定格の 0805 ケースが現在開発中です。鉛フリー互換性があり、RoHS4 指令 100/2/EU に準拠した RoHS 準拠の F2011 シリーズ コンデンサは定格 65°C で、-38°C ~ +85°C の動作温度で使用するように設計されています。このシリーズのリードタイムは 55 ~ 105 週間です。
AVX の F38 シリーズ ミニチュア、アンダータブ、導電性ポリマー タンタル コンデンサの詳細については、次のサイトをご覧ください。 こちら 製品データシート、関連カタログ、技術文書、モデリング ソフトウェアにアクセスします。その他のお問い合わせにつきましては、 お問い合わせ.