AVX は、大容量アプリケーションにおける MLCC とタンタル コンデンサの互換性に関する出展者セミナーを開催することに加えて、産業、軍事、宇宙などの複数の市場での使用に最適なタンタル、セラミック、パワー フィルム、スーパーコンデンサの広範なポートフォリオを展示しています。 、エネルギー、消費者、電気通信、医療など

サウスカロライナ州ファウンテンイン (11 年 2019 月 XNUMX 日) – 先進的な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである AVX Corporation は、次のイベントで発表および展示を行っています。 APEC 2019は、17 月 21 日から XNUMX 日までカリフォルニア州アナハイムで開催され、応用パワー エレクトロニクス業界のエンジニアにとって当面および長期的な関心のあるトピックに取り組むように設計された丸 XNUMX 日間の技術セッションが参加者に提供されます。
AVX テクニカル マーケティング マネージャー – Tantalum の Chris Reynolds が APEC を開催します 出展者セミナー 業界全体のMLCCコンポーネント不足と潜在的な解決策に対処するプレゼンテーション「高容量アプリケーションにおけるMLCCとタンタル電解コンデンサの互換性」が、1月30日火曜日午後19時212分からXNUMXAB室で開催されます。
レイノルズ氏も数名の同僚に加わる予定です。 ブース#832 18 月 20 ~ 39006 日に APEC 展示ホールで開催され、AVX の高信頼性パワー コンポーネント ソリューションの膨大なポートフォリオの機能と利点を参加者に紹介します。展示のハイライトには、TWA M9 シリーズと FXNUMXH シリーズという XNUMX つの新しいタンタル コンデンサ製品リリース、タンタル コンデンサ、タンタル スーパーコンデンサ、MLCC を含む最近リリースされたいくつかの製品シリーズ、および人気があり現場で実証済みのパワー コンポーネント ソリューションのセレクションが含まれます。
新しい AVX パワー コンポーネントが APEC 2019 で展示
AVXの新作 TWA M39006 シリーズ湿式電解タンタルコンデンサ MIL-PRF-39006/33A の認定を受けており、衛星、DC/DC 電源、電力コンバータ、大容量エネルギー貯蔵、そしてピュアパワー回路。密閉された溶接タンタル缶とヘッダー アセンブリを備えた円筒形のアキシャル リード ケースが特徴で、衝撃、振動、および -55 °C から +125 °C の温度を含む環境上の危険に堅牢に耐えます。また、独自のカソード システムも備えています。驚くほど高い CV/cc と安定した電気パラメータを提供し、このシリーズは 25 ~ 75V の電圧定格、470 ~ 1800μF の静電容量値、および M レベルの信頼性 (つまり、故障率3 時間あたり 4%)。
追加の AVX パワー コンポーネント ソリューションを APEC 2019 で展示
- AVXの FHC1およびFHC2シリーズ パワーフィルムコンデンサ、電流と電圧の変動を平滑化およびフィルタリングし、リップル電流が電源に到達するのを防ぎ、自動車、産業、医療、軍事/航空、民生、通信、および代替エネルギー用途の高電力密度インバータを保護します。
- AVXの SCC シリーズ スーパーキャパシタ と SCM シリーズ スーパーキャパシタ モジュール非常に高い静電容量と非常に低い ESR、および 50,000 サイクル以上の長寿命性能を組み合わせて、優れたパルス電力処理特性を実現し、単独で使用することも、ホールドアップ、エナジー ハーベスティング、および蓄電池で一次電池や二次電池と組み合わせて使用することもできます。さまざまな産業、民生、通信アプリケーションのパルス電源回路。
「APECは、パワーエレクトロニクス業界に関わるすべての人にとって、最高の年次イベントです」とレイノルズ氏は述べた。 「私たちは長年にわたってこのカンファレンスに積極的に参加してきましたが、今年のカンファレンスを非常に楽しみにしています。なぜなら、常に素晴らしい技術プレゼンテーションやネットワーキングの機会がたくさんあり、博覧会は私たちに現在と将来の技術者の両方を紹介する素晴らしい機会を与えてくれるからです」当社の最新のパワーコンポーネントソリューションは、既存のアプリケーションの問題を解決するために特に設計されていない場合でも、常に業界の最新の設計要求を念頭に置いて開発されています。」
AVX 展示会のその他のハイライトには、スーパーキャパシタを使用したデモンストレーション、同社のさまざまなタンタル、セラミック、パワー フィルム、およびスーパーキャパシタの製品ポートフォリオを紹介する幅広いサンプル キット、およびエンジニアリング チームとのチャットのために立ち寄ってくれた参加者に感謝するためのいくつかのプロモーション特典が含まれます。
APEC 2019 での AVX 担当者との面談を予約するには、BtB マーケティング コミュニケーションズの広報スペシャリスト、クリスティーナ サンディッジまでご連絡ください。 christina.sandidge@btbmarketing.com または919-872-8172。
AVX の詳細については、次のサイトをご覧ください。 ブース#832 at APEC 2019、 案内する www.avx.com、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn と Twitter、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。