サウスカロライナ州ファウンテンイン、6 年 2015 月 2015 日 – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、同社の TCH シリーズ ハーメチック シールされたポリマー チップ コンデンサが「受動および電気機械製品の受動部品および電気機械製品」の最終候補に選ばれたと発表しました。最新の最先端の製品と技術革新を表彰する、Electronics Weekly の 24 Elektra European Electronics Industry Awards の「year」部門に選ばれました。ヨーロッパ全土の個人や企業のエレクトロニクス分野の業績を称える主要なプロモーション プラットフォームとして広く認知されており、独立した審査員団がすべての応募作品の品質を評価し、2015 月 XNUMX 日火曜日に開催される授賞式で今年の受賞者を発表します。 XNUMX年、ロンドンのランカスターにて。
「前年の『パッシブおよびエレクトロメカニカル製品オブ・ザ・イヤー』エレクトラ賞を2013度受賞しているAVXは、パッシブ技術における主導的なイノベーターであることを証明しており、再びファイナリストに選ばれたことを光栄に思います。」と述べています。 AVX の製品マーケティング マネージャー、Allen Mayar 氏は次のように述べています。 「当社は、10,0000 年以来、航空宇宙、防衛、その他の要求の厳しいミッションクリティカルなアプリケーション向けに、TCH シリーズ気密封止ポリマー チップ コンデンサを継続的に拡張してきました。また、寿命の延長など、実現できたイノベーションを非常に誇りに思っています。 XNUMX時間まで。当社の高電圧 TCH シリーズ ポリマー コンデンサは、密閉パッケージのおかげで、高信頼性環境におけるポリマー コンデンサ ソリューションの扉を開く世界初のコンポーネントです。 」
航空宇宙用途に合わせて欧州宇宙機関 (ESA) と共同開発された AVX の TCH シリーズ コンデンサは、不活性ガスが充填されたセラミック ケースに密封されており、高温、高湿度、および周囲雰囲気への曝露による材料と性能の劣化を防ぎます。また、低 ESR の導電性ポリマー電極を備えており、低ディレーティング機能、低漏れ電流 (0.1CV)、高リップル電流、高静電容量 (22μF ~ 680μF)、宇宙グレードの SMD タンタルの中で最高の電圧 (10 ~ 100V) を示します。現在市販されているポリマーコンデンサです。 AVX の特許取得済みの非常に効果的な Q プロセスを使用して製造および検査され、顧客の処理によるパラメータの変化や寿命テストによるディスプレイの不安定性が発生する可能性のあるコンポーネントを確実に除去します。TCH シリーズ コンデンサは、1 時間あたり 1,000% という驚異的な FIT 率を示します。 85°C、定格電圧、0.1Ω/V 直列インピーダンスを備えているため、航空宇宙、防衛、パルス電源、電源など、要求の厳しいさまざまな高信頼性アプリケーションでの使用に最適です。
AVX の TCH シリーズ密閉型ポリマー チップ コンデンサの詳細については、次のサイトをご覧ください。 こちら 製品データシートにアクセスします。その他のお問い合わせについては、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで書面でご連絡ください。