AVX ジャンパー ピン: ソリッドステート照明ボードツーボード アプリケーション向けのソリューション
作者: ラウル・サセド
要約:
特に発光ダイオード (LED) とその関連有機物 (OLED) をベースとしたソリッドステート照明 (SSL) が、さまざまな応用分野にわたる照明器具の技術標準になるというのは、今や当然の結論となっています。光出力、電力効率、寿命、信頼性の点でその性能は比類のないものです。冷却、製造可能性、フォームファクターの制限など、初期導入者が耐えてきた課題の多くは、ほぼ解決されています。 2035 年までに、すべての照明設備の 85% がソリッドステートになると予測されています (「2019 年の照明研究開発の機会」)。
テクニカルペーパーをダウンロード
特に発光ダイオード (LED) とその関連有機物 (OLED) をベースとしたソリッドステート照明 (SSL) が、さまざまな応用分野にわたる照明器具の技術標準になるというのは、今や当然の結論となっています。光出力、電力効率、寿命、信頼性の点でその性能は比類のないものです。冷却、製造可能性、フォームファクターの制限など、初期導入者が耐えてきた課題の多くは、ほぼ解決されています。 2035 年までに、すべての照明設備の 85% がソリッドステートになると予測されています (「2019 年の照明研究開発の機会」)。