AVX は、SPE 産業パートナー ネットワークのメンバーとして、シングル ペア イーサネット (SPE) 標準および互換性のある接続製品の継続的な開発に積極的に関与し、スペースと重量の大幅な削減の利点を宣伝する役割も果たしていきます。 SPE は、産業、プロセス、ビルディングオートメーションシステム、スマートシティネットワーク、交通システムなどのアプリケーション向けに提供しています。
ファウンテン イン、サウスカロライナ州 (21 年 2020 月 XNUMX 日) – AVX株式会社先進的な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである が、 SPE産業パートナーネットワークは、産業用モノのインターネット (IIoT) の迅速かつ効果的な拡大の基盤としてシングル ペア イーサネット テクノロジーの推進に専念する企業の世界的な団体です。
シングル ペア イーサネット (SPE) テクノロジーは、新しい電子コネクタとケーブル ソリューションを単純に集めたものではありません。これは、データおよび Power-over-Data-Line (PoDL) 伝送のためのまったく新しいアーキテクチャであり、単一のコンパクトで軽量なツイスト銅線ペアを介してリモート電源とイーサネット データの両方を迅速かつ信頼性高く同時に配信できるようにします。 SPE テクノロジーは 2011 年以来自動車業界で採用され、成功を収めています。また、小型化、軽量化、高速データ、電力供給、さらに耐環境性などの同様の要求に直面するインダストリー 4.0 および IIoT テクノロジーへの飛躍を図っています。極端な温度、衝撃、振動、侵入などの危険があります。そのため、ケーブル長が短く、スペースと重量に制約のあるさまざまなアプリケーションに最適であり、現在多数の市場間アプリケーションで採用され、サポートするように設計されている XNUMX 線イーサネット インフラストラクチャを置き換えることを目的としたものではありません。長距離伝送。
SPE テクノロジーは現在、最大 60 W の電力を送信でき、最大 10 メートルの距離で 1 Mb/s から 1,000 Gb/s のデータ レートをサポートしているため、センサーやアクチュエーターなどの接続された無数のデバイスに追加の電源やバッテリーが必要なくなります。 、カメラ、セキュリティ システム、診断、ロボット工学など。実際、SPE はケーブル配線要件を 75% も合理化し、システムの総コストと重量の両方を軽減するだけでなく、従来の XNUMX ペア イーサネットよりも迅速かつ簡単な設置を容易にすることができます。また、さまざまな通信プロトコルに対してメディア ブレークのない、将来性のあるエンドツーエンド通信を提供し、新規および既存の産業、プロセス、ビルディング オートメーション システム、スマート シティ ネットワーク、および交通システムでの使用に特に適しています。
のメンバー SPE産業パートナーネットワーク現在 AVX を含む、SPE 標準および互換製品 (コネクタ、ケーブル、コードセット、I/O モジュール、スイッチなど) の継続的な開発に積極的に関与しており、SPE が産業およびその他の分野に提供する多くの利点の大使としての役割を果たしています。自動車以外の用途。メンバーは、SPE テクノロジーをデバイス設計に統合したり、既存のネットワークをアップグレードして業界標準を満たすインフラストラクチャを確実に均一に展開したりすることに関心のあるエンジニアに重要なサポートを提供することもできます。
「AVX は、SPE 産業パートナー ネットワークに参加し、省スペース、軽量、コスト削減の SPE ネットワーク テクノロジーの世界的な拡大をサポートし、進化する市場のニーズ、顧客の要求、および関連する業界標準を満たすように設計された新しいコネクタ ソリューションを開発できることに興奮しています。 」と AVX の製品マーケティング マネージャー、Ara Zadoorian 氏は述べています。 「AVX」 インターコネクト は、自動車、産業、医療、エネルギー、輸送、電気通信、家庭用電化製品市場のアプリケーション向けに、高品質で信頼性の高いコネクタを開発してきた実績のある長く実績があり、その推進、開発、実装に参加できることを誇りに思っています。この革新的なテクノロジーは、複数の市場セグメントの自動化および自律システムに計り知れない影響を与えるでしょう。」
AVX のシングル ペア イーサネット テクノロジーのサポートの詳細については、下のボタンをクリックしてください。その他のお問い合わせについては、www.avx.com にアクセスするか、電子メールでご連絡ください。 お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。