SPE 産業パートナー ネットワークに参加した直後、AVX は、先進的な自動車アプリケーション向けの新しいシングル ペア イーサネット ネットワーキング テクノロジの開発と標準化に専念する OPEN Alliance に参加することで、シングル ペア イーサネットの広範な導入をサポートするという自社の取り組みをさらに強調しました。
ファウンテン イン、サウスカロライナ州 (15 年 2020 月 XNUMX 日) – AVX株式会社先進的な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである が、 OPEN(ワンペアイーサネット)アライアンスは、自動車業界および技術プロバイダーで構成される非営利の特別利益団体 (SIG) であり、自動車ネットワーキング アプリケーションの標準としてシングル ペア イーサネット ソリューションの広範な採用を促進することに専念しています。に似ています SPE産業パートナーネットワークは、産業オートメーション アプリケーションにおけるシングル ペア イーサネットの開発、標準化、および広範な採用をサポートし、インダストリー 4.0 と AVX もアクティブなメンバーとして数えます。 OPEN Alliance の 340 を超えるメンバーは、自動車 OEM がシングルペア イーサネット通信ネットワークの拡張性、柔軟性、複雑さの軽減、コスト効率を活用して、コネクテッド ビークルおよび自動運転技術の継続的な進化をサポートできるよう協力しています。
OPEN Alliance メンバーとして、AVX は他のメンバー企業と協力して、SIG の重要な目標の 100 つである、適合性と相互運用性のための補完的な仕様を備えた既存の IEEE 1BASE-T1000、1BASE-T1000、および 100BASE-RH 物理層仕様の展開を可能にすることを目指します。 。この取り組みの実現を支援するために、AVX は、IEEE 1BASE-T1000 および 1BASE-TXNUMX のテスト要件を満たし、コンパクトで軽量な設計で低静電容量と低漏れを実現する多層バリスタ (MLV) を開発する資格を取得しました。バリスタやその他の過渡電圧抑制 (TVS) デバイスは、車載イーサネット ネットワークのデータ ラインを静電気放電 (ESD) から保護するために使用されます。静電気放電は、エンジン コントロール ユニット (ECU) などのネットワーク アプリケーションの集積回路 (IC) などの敏感なコンポーネントに損傷を与える可能性があります。先進運転支援システム (ADAS)、およびヘッドアップ ディスプレイ (HUD)。
「私たちはOPEN Allianceに参加できることに興奮しており、他のメンバー、ティア1サプライヤー、自動車OEMと協力して、組織の厳しいテストを満たす安全で効率的かつ効果的な製品の開発、標準化、普及促進に全力で取り組んでいきます」 」と AVX のパワー フィルム/回路保護担当テクニカル マーケティング マネージャーの John Gallipeau 氏は述べています。 「当社には、高信頼性でミッションクリティカルな自動車アプリケーション向けの多層バリスタを含む TVS デバイスの開発に豊富な経験があり、これらのコンポーネントで現場で実証された成功という印象的な実績があります。そのため、私たちは、OPEN Alliance と、高度な通信の継続に不可欠な増加し続けるデータ速度に対応できる新しいシングルペア イーサネット テクノロジの開発、標準化、推進を支援するその専門知識を活用できることを非常に誇りに思っており、うれしく思っています。自動車のイノベーションです。」
シングルペア車載イーサネット技術の広範なサポートと、新しい物理層ソリューションの開発をサポートする的を絞った取り組みに加えて、OPEN Alliance は、ハーネス、スイッチ、ECU などのアプリケーションの要件とテスト仕様の提供にも取り組んでいます。そして、自動車用イーサネット ネットワークの実装に関連するあらゆる技術的課題を特定し、効果的かつコスト効率の高い方法で積極的に克服します。
AVX、シングルペア イーサネット、OPEN Alliance の詳細については、下のボタンをクリックしてください。 Open Alliance SIG の詳細については、次のサイトをご覧ください。 https://www.opensig.org。 AVX の高性能、高信頼性の多層バリスタ (MLV) の既存のポートフォリオの詳細については、ここをクリックしてください。 こちら。その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください www.avx.com、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。