AVX の最新部門である AVX RF Solutions および子会社 American Technical Ceramics Corp. (ATC) の主要なエンジニアが現場に来て、ワイヤボンディング可能なコンデンサや抵抗器、サーマルなど、マイクロ波および RF アプリケーションに最適化された一連の受動部品を推進します。導体、ヒューズ、フィルタ、ダイプレクサ、アンテナ
サウスカロライナ州ファウンテンイン (30 年 2019 月 2019 日) – 先進的な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである AVX Corporation は、最適化された高周波、高性能受動部品の広範なポートフォリオを展示しています。来週マサチューセッツ州ボストンで開催される今年の国際マイクロ波シンポジウム (IMS 2) で、自動車、消費者、電気通信、軍事、航空宇宙の各市場セグメントにわたるマイクロ波および RF アプリケーション向けの講演が行われます。カンファレンスは 7 月 4 日の日曜日に始まり、6 月 XNUMX 日の金曜日に終了し、展示会は XNUMX 月 XNUMX 日から XNUMX 日の火曜日から木曜日まで開催されます。
同社の最新部門である AVX RF Solutions とその子会社 American Technical Ceramics Corp. (ATC) の主要なエンジニアがブース #403 と #404 に常駐し、両方の製品の幅広い範囲の独自の機能と利点を参加者に紹介します。新しい実証済みのマイクロ波および RF コンポーネント ソリューション。展示のハイライトには、ワイヤボンディング可能なコンデンサと抵抗器、熱導体、ヒューズ、フィルタ、ダイプレクサ、アンテナ、およびマイクロ波やマイクロ波に最適化された高信頼性の電気的および機械的性能を提供するために特別に設計および開発されたその他の最先端の受動部品が含まれます。 RF アプリケーション。
「IMS は、IEEE マイクロ波理論技術協会の旗艦カンファレンスであり、マイクロ波、RF、ミリ波の研究者、技術者、実践者の世界的なコミュニティのための主要な年次イベントであるため、私たちは引き続き参加できることを非常にうれしく思っています」 」と AVX テクニカル マーケティング マネージャー、ラリー アイゼンバーガーは述べています。 「今年は、当社の最新部門である AVX RF ソリューションのエンジニアと製品ソリューションを参加者に紹介できることを楽しみにしています。AVX RF ソリューションは現在、最先端のマイクロ波および RF コンポーネントのすでに広範なポートフォリオを管理し、その拡張に積極的に取り組んでいます」当社の完全子会社である ATC および Ethertronics のエンジニアと製品ソリューションを提供します。」
IMS 2019 で展示される注目の AVX 製品は次のとおりです。
- その 超小型薄膜伝送線コンデンサは、新しい金属 - 絶縁体 - 金属 (MIM) 構造を持ち、幅広い静電容量値で利用可能であり、高周波構造シミュレーター (HFSS) を使用して開発されており、あらゆる電磁的課題に積極的に対処し、可能な限り最高の RF を保証します。パフォーマンスと信頼性。超安定 WBR シリーズ薄膜ワイヤボンディング可能抵抗器は、非常に厳しい寸法公差を備えた堅牢な構造の薄型 0202 チップ外形を特徴としており、最大 250mW DC 電力に対応し、1Ω ~ 4MΩ の範囲でカスタマイズ可能な抵抗値を提供し、チップのマーキングもそれに合わせて提供されます。その他 ワイヤボンディング可能なコンデンサと抵抗器 さまざまなマイクロ波および RF アプリケーションで競争力のあるパフォーマンスを提供するように設計されています。
- その Accu-Guard® II SMD 薄膜ヒューズこれらはアルミナ基板上に構築されており、幅広い電流および電圧定格に適しており、最大動作温度 125°C や保証された絶縁抵抗 20MΩ 以上など、優れた電気的、機械的、環境的特性を実現するように設計されています。
- その LP シリーズ ローパス 1206 統合薄膜 (ITF) SMD フィルター700MHz ~ 3.8GHz の周波数を使用するワイヤレス アプリケーションにおいて、挿入損失が低く、非常に鋭い減衰を備えた優れた高周波性能を実現します。その HF シリーズ MLO® ハイパス フィルター、薄型設計と AVX の特許取得済みの多層有機高密度相互接続技術を組み合わせて、低い挿入損失で広い周波数範囲を実現します。その BP シリーズ MLO® バンドパス フィルター18 ~ 620MHz にわたる 5,930 のパスバンドをサポートし、0.556mm 以下の超薄型で、幅広い帯域に対して低い挿入損失、高い帯域外除去、および急峻なロールオフによる優れた周波数応答を示します。ワイヤレスアプリケーション。その他の革新的な RF/マイクロ波フィルター.
- そして厳選されたのは、 パッシブアンテナ AVX グループ会社である Ethertronics は、速度、範囲、効率、信頼性のベンチマークを定期的に確立しており、特に急速に拡大する小型化されたグローバル ネットワークへのアンテナの統合を容易にするために設計された幅広い標準およびカスタム構成を提供しています。携帯電話や Wi-Fi からモノのインターネットに至るまで、強力な接続デバイス。
AVX の詳細については、IMS 403 のブース #404 および #2019 にアクセスし、www.avx.com にアクセスして電子メールを送信してください。 お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn および Twitter、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。