サウスカロライナ州ファウンテンイン (30 年 2015 月 200 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、2,000°C での使用向けに設計された新しいシリーズの湿式タンタル コンデンサを発表しました。その多くは最大 1 個の容量が可能です。適用可能なディレーティングを適用した場合の動作時間。新しい TWA-Y シリーズは、T4 ~ T55 にわたる標準 DSCC ケース サイズで高い CV 性能を可能にする高容量カソード システムを備えており、高い信頼性、高温、長寿命性能を実現し、温度 (-200°C) にわたって安定した電気パラメータを示します。 C ~ +39006°C)。溶接されたタンタル缶とヘッダー アセンブリ内に密封された TWA-Y シリーズ コンデンサは、MIL-PRF-202 と MIL-STD-XNUMX の両方の過酷な機械的衝撃と高周波振動の要件を満たしており、高温アビオニクスでの使用に最適です。産業、ダウンホール、軍事用途。
「新しい TWA-Y シリーズ密閉型湿式電解タンタル コンデンサは、200°C での高い信頼性と高静電容量性能を示し、最大 2,000 時間の耐久定格を備えており、設計エンジニアに広範囲の温度と CV 値を提供し、さまざまな設計を可能にします。」過酷な環境用途向けの新しい次世代エレクトロニクスです」と AVX の製品マーケティング マネージャー、アレン マイヤー氏は述べています。
CECC 30 202-01 (EN 130202) に従って製造された TWA-Y シリーズは、現在 150 ~ 1,000μF の範囲の静電容量値、±10% または ±20% の静電容量許容差、50 ~ 125V の範囲の電圧、および温度について定格されています。 -55°C ~ +200°C の範囲。ただし、いくつかの追加の静電容量と電圧定格が現在開発中です。 SnPb 60/40 または鉛フリー互換および RoHS 準拠の艶消し錫終端がトレイ パックで提供され、シリーズのリードタイムは 10 ~ 14 週間です。
200°C での使用向けに設計された AVX の TWA-Y シリーズ湿式電解タンタル コンデンサの詳細については、次のサイトをご覧ください。 こちら データシートにアクセスします。
AVX の詳細については、次のサイトをご覧ください。 www.avx.com、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。