サウスカロライナ州ファウンテンイン (15 年 2015 月 4 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、新しい T4J Medical シリーズ タンタル SMD コンデンサを発表しました。 T0.1J Medical シリーズ コンデンサは、植込み型非生命維持および非植込み型生命維持の医療用途で使用するために特別に設計されており、1,000°C および定格電圧で 25 時間あたりの故障率が 10% 未満という高い標準信頼性を示し、これは 0.01 倍優れています。標準的な商用信頼性よりも優れており、4CV という低い標準漏れ電流 (DCL) 値を備えています。 AVX の特許取得済みの非常に効果的な Q プロセスを使用して製造およびスクリーニングされ、顧客の処理によるパラメータの変化や寿命テストによるディスプレイの不安定性が発生する可能性のあるコンポーネントを確実に除去します。T4J Medical シリーズ コンデンサは、4 つのレベルの統計スクリーニングを特徴としています。 標準 DCL 用の T0.005J 標準および ESR 制限、および特定の DCL および ESR パラメータ制限用の TXNUMXJ カスタムは、選択したコードで XNUMXCV まで利用可能です。
「新しい T4J メディカル シリーズ タンタル SMD コンデンサは、植込み型、非生命維持、および非植込み型生命維持の医療用途向けに明確に開発されており、現在市場で入手可能な競合製品よりも高い信頼性と低い DCL を特徴とし、どちらも重要です医療用電子機器アプリケーションにおけるパラメーターです」と、AVX 社の高信頼性タンタル アプリケーション エンジニアのブライアン ブルネット氏は述べています。
RoHS 準拠および鉛フリー互換の T4J Medical シリーズ タンタル SMD コンデンサは、1206 ~ 2924 の 6.3 種類のケース サイズ、50V ~ 100V の 1 種類の電圧、および 680% 錫または SnPb の 10 種類の終端が用意されています。このシリーズの静電容量値は 55µF ~ 125µF で、許容誤差は ±4% で、動作温度は -7°C ~ +12°C です。 TXNUMXJ Medical シリーズ コンデンサは、XNUMX インチ リールに梱包された状態、またはバルクで提供されており、シリーズのリードタイムは XNUMX 週間です。
AVX の T4J Medical シリーズ タンタル SMD コンデンサの詳細については、次のサイトをご覧ください。 こちら 製品データシートにアクセスします。 AVX の Q プロセスとロット受け入れ方法の詳細については、次のサイトをご覧ください。 こちら AVX の技術出版物「タンタル コンデンサの最高の信頼性の達成」を参照してください。
AVX の詳細については、次のサイトをご覧ください。 www.avx.com、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。