AVX、TWA-Y シリーズ 200°C 湿式タンタル コンデンサを新しい高 CV コンポーネントで拡張

サウスカロライナ州ファウンテンイン (14 年 2016 月 470 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、新しい高 CV 100µF/1,000V および 75µF/ を追加して、TWA-Y シリーズ湿式電解タンタル コンデンサを拡張しました。 39006Vコンポーネント。これらのコンポーネントは、125°C ~ 200°C の温度範囲での動作が必要なアプリケーションにおいて、既存の MXNUMX スタイルの湿式タンタル コンデンサのドロップイン代替品として機能します。

TWA-Y シリーズ湿式タンタル コンデンサは、200°C (適用可能なディレーティングあり) での連続動作向けに設計されており、最大 2,000 時間の耐久定格を備えています。 T1 ~ T4 にわたる標準 DSCC ケース サイズで高い CV 性能を可能にする独自のカソード システムを備えた TWA-Y シリーズ コンデンサは、高い信頼性、高温、長寿命性能を実現し、全温度範囲 (-55°C ~ +200℃)。溶接されたタンタル缶とヘッダーアセンブリに密封された TWA-Y シリーズ コンデンサは、MIL-STD-202 メソッド 204、テスト条件「D」およびメソッド 213、テスト条件「I、 」により、高温アビオニクス、産業、ダウンホール用途での入出力フィルタリングやエネルギー貯蔵と放出に最適です。

「湿式タンタル コンデンサは、リップル電流能力が高いため入出力フィルタリングに最適であり、バルク静電容量が高く ESR が低いためエネルギーの貯蔵と放電に最適です」と AVX の製品マーケティング マネージャー、アレン マイヤー氏は述べています。 「当社の高温湿式タンタル TWA-Y シリーズの静電容量と電圧値を拡張することにより、2,000 °C の動作温度で 200 時間の寿命と評価されたいくつかのコンポーネントを備えており、設計エンジニアに堅牢で高性能、高品質の幅広い製品を提供します。次世代の過酷な環境アプリケーションの開発に不可欠な信頼性コンポーネントです。」

現在も拡大を続ける TWA-Y シリーズは、現在、静電容量値が 68 ~ 1,000µF で、静電容量許容差が ±10% または ±20%、定格電圧が 50 ~ 125V、温度範囲が -55°C ~ +200°C です。 。ただし、最終的にシリーズを 10 ~ 1,000µF および 25 ~ 125V に拡張するいくつかの追加コンポーネントが現在開発中です。 SnPb 60/40 または鉛フリー互換および RoHS 準拠の艶消し錫終端がトレイ パックで提供され、このシリーズのリードタイムは 8 ~ 10 週間です。

200°C での使用向けに設計された AVX の TWA-Y シリーズ湿式電解タンタル コンデンサの詳細については、次のサイトをご覧ください。 こちら 製品データシート、カタログ、軍事/航空仕様、関連技術文書、モデリング ソフトウェアにアクセスします。カスタムコンポーネント設計のご要望など、その他のお問い合わせについては、 お問い合わせ.