新しいケース サイズ、電圧、温度係数を備えた業界をリードする 250°C MLCC シリーズ

サウスカロライナ州ファウンテンイン (13 年 2015 月 0603 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、0805 つの新しいケース サイズ (16 および 250)、25 つの新しい電圧定格 (200V VHT) で高温 AT シリーズ MLCC を拡張しました。 0°C および 200V VHT (250°C)、および 125°C 部品と業界をリードする 250°C 部品を区別する新しい C250G および VHT 温度係数。 AT シリーズ コンデンサは、現在の要件である 200 °C を超える動作温度で高信頼性、長寿命性能が可能なコンデンサに対する新たな軍事および商業市場の需要に対応するように設計されており、0603 °C での信頼性試験データを持つ唯一の高温 MLCC です。 、2225℃と100℃の両方で定格されており、エンジニアに最適なディレーティングスキームを提供します。このシリーズは、優れた高周波性能と周波数に対する容量保持に加えて、高い電流処理能力、高い体積効率、高い絶縁抵抗、極めて低いESRとESLを示し、回路の安定性と効率を高めるための低い寄生成分とDCリークを実現します。 AT シリーズ コンデンサは、幅広いサイズ (1 – 16)、値 (50pF – 0µF)、電圧 (XNUMX – XNUMXV)、および誘電体 (CXNUMXG および VHT) で入手可能となり、最も要求の厳しい自動車、航空電子機器、航空宇宙およびエネルギー用途。

具体的には、AT シリーズ MLCC は、ボンネット内電源、エンジン制御ユニット、ハイブリッド電気自動車およびプラグイン電気自動車 (HEV および PEV) などの自動車アプリケーションに最適です。トランスデューサ、エンジン制御、宇宙船、フラップおよびブレーキ制御を含む航空電子工学および航空宇宙アプリケーション。ダウンホール石油探査、掘削中の検層、地球物理探査および地熱探査、地震センサー、太陽光および風力エネルギー変換などのエネルギー応用も含まれます。このシリーズは、デカップリングおよびバイパス コンデンサとして、またモーター ドライブや高周波リップル電流の DC フィルターとしても使用でき、センサーやタイミング回路、高パルス電流回路、DC/DC パワー コンディショニング コンバーター、 DC 電流検出およびサブシステム、AC/DC コンバータ、および DC/AC インバータ。

「業界をリードする当社の AT シリーズ高温 MLCC の拡張は、軍事および商業ビジネスの両方のニーズに応えるものであり、これらの要求の厳しい業界の設計エンジニアに、さらに幅広い高温、高信頼性、長寿命の製品を提供します。現在の要件である 125°C を超える最大動作温度を備えた新興エレクトロニクス向けのソリューションです」と AVX のシニア アプリケーション エンジニア、Stan Cygan 氏は述べています。

AVX の新しい高温 AT シリーズ MLCC は、定格 0°C および 200°C の C250G (クラス I) と VHT (クラス II) の両方の誘電体で利用可能で、100pF ~ 1µF の範囲の静電容量値を備え、定格は 16V、25V、および 50V です。 -55°C ~ +250°C の温度範囲で動作します。 0603 ~ 2225 の 100 つのケース サイズがあり、7 つの終端オプション (Pd/Ag および RoHS 準拠の 13% Sn メッキ) を備えています。AT シリーズ MLCC は、XNUMX インチまたは XNUMX インチのリールで出荷することも、バルクで出荷することもでき、標準リードを備えています。回。価格はリクエストに応じてご利用いただけます。

AVX の AT シリーズ高温 200°C および 250°C MLCC の詳細については、次のサイトをご覧ください。 こちら.

AVX の詳細については、次のサイトをご覧ください。 www.avx.com、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。