AVX、受賞歴のあるTCHシリーズ高電圧密閉型ポリマーチップコンデンサを拡張

サウスカロライナ州ファウンテンイン (17 年 2016 月 33 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、受賞歴のある TCH シリーズの高電圧ハーメチックシールされたポリマーチップコンデンサを拡張し、新しい 75µF/2015V コードを追加しました。 。 TCH シリーズ ポリマー チップ コンデンサは、高温、高湿度、および周囲雰囲気への曝露による材料と性能の劣化の可能性を排除するために、不活性ガスが充填された堅牢な気密封止されたセラミック ケースにパッケージ化されています。このコンデンサは、エレクトロニクス ウィークリー誌で最近認められました。 XNUMX 年エレクトラ賞パッシブおよびエレクトロメカニカル製品賞 - は、自動車、航空電子工学、航空宇宙、防衛、パルス電源、電源などのミッションクリティカルなアプリケーション向けの世界初の効果的なポリマー ソリューションです。

AVX の特許取得済みの Q プロセスを使用して製造および選別され、過剰なパラメトリック シフトや動作不安定性が発生する可能性のあるコンポーネントを特定して除去する TCH シリーズ ポリマー チップ コンデンサは、10,000 °C および定格温度で最大 85 時間の高い信頼性耐久性を示し、以下を示します。 、低ディレーティング機能、低リーク電流 (0.1CV)、高リップル電流、高静電容量 (22μF ~ 330μF)、現在市場で入手可能なスペースグレード SMD ポリマー コンデンサの中で最高の電圧 (10 ~ 100V) を備えています。

大型の CTC-21D 密閉ケースに収容され、特に過酷な環境で高静電容量と安定した動作を提供するように設計された TCH シリーズ高電圧ポリマー チップ コンデンサは、金メッキ J リード、錫/鉛メッキ J リード、および金で入手可能です。 -メッキアンダータブ終端。 J リード付きの TCH シリーズ コンデンサの寸法は 11.5mm x 12.5mm x 6.15mm、アンダータブ終端付きのコンデンサの寸法は 11mm x 12.5mm x 5.95mm です。 TCH シリーズ コンデンサは、-55 °C ~ +125 °C の温度範囲での使用が定格されており、RoHS 準拠および鉛フリー互換性があり、ワッフル パッケージまたはバルク パッケージで提供されます。最新の拡張の結果、このシリーズは現在、330μF/10V、220μF/16V、150μF/25V、100μF/35V、47μF/50V、33μF/75V、および22μF/100Vの20つのコードで利用可能です。ただし、15µF ~ 680µF および 10V ~ 100V にわたる XNUMX 近くの追加コードが現在開発中です。

「当社は当初、超高静電容量、非常に低いESR、および極度の環境下でも高信頼性動作が可能な堅牢なパッケージングを必要とするミッションクリティカルな欧州宇宙機関(ESA)アプリケーション向けに、革新的なTCHシリーズ高電圧気密封止ポリマーチップコンデンサを開発しましたが、 AVX の技術スタッフのメンバーであるミッチ ウィーバーは次のように述べています。 「さらに、私たちが開発している新しいコードに加えて、このシリーズは最近テスト中に2013℃および150Vの機能を実証しました。そのため、TCHシリーズが固体電解コンデンサの開発においてさらなるブレークスルーをもたらすことを私たちは完全に期待しています。」

AVX の受賞歴のある TCH シリーズ高電圧密閉型ポリマー チップ コンデンサの詳細については、次のサイトをご覧ください。 製品のデータシートとカタログ、安全性とパッケージング情報、関連する技術文書、モデリング ソフトウェアにアクセスします。将来の TCH シリーズ拡張に関する情報を含む、その他すべてのお問い合わせについては、こちらまでお問い合わせください。 お問い合わせ.