サウスカロライナ州ファウンテンイン (7 年 2016 月 230 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、THH 215°C ハーメティック シリーズ 高温 SMD タンタル コンデンサにいくつかの新しい静電容量と電圧定格を追加しました。導入後も、市場で入手可能な SMD タンタル コンデンサの中で最も高い温度定格を備えています。 AVX は、THH シリーズの「I」ケース コンポーネントの性能も向上させ、最大定格動作温度を 230 °C から 6.8 °C に拡張しました。このシリーズは、100µF ~ 16µF の静電容量値、63V ~ 1,000V の電圧定格、230°C および 0.5VR で 10,000 時間、200°C および 0.5VR で 200 時間の最小寿命を備えています。さらに、XNUMX℃ WET タンタルなど、現在入手可能な他の高温コンデンサ ソリューションと比較した場合、THH シリーズ コンデンサは優れた体積効率を特徴とし、極度の高温でも静電容量の低下を示さず、高温高湿下でも優れた安定性を示します。これにより、ダウンホール石油掘削などの高温エレクトロニクス用途におけるサイズの縮小、部品点数の削減、信頼性の向上など、いくつかの重要な設計上の利点が得られます。
THH 230°C ハーメチック シリーズ コンデンサも低リーク電流 (0.01CV) を示し、AVX の特許取得済みの非常に効果的な Q プロセスを使用して製造および選別されており、顧客の処理によるパラメトリック シフトや寿命を通じてディスプレイの不安定性が発生する可能性のあるコンポーネントを確実に除去します。テスト中。そのため、THH シリーズ コンデンサは、1°C、定格電圧、1,000Ω/V 直列インピーダンスで 85 時間あたり 0.1% という優れた FIT 率を示します。
「大規模な機械的衝撃、振動、動作寿命、および耐湿性テストを実施した結果、THH 230℃ハーメチック シリーズ タンタル コンデンサは、標準的なエポキシ樹脂で成形された同等のコンデンサが提供できるものをはるかに上回る優れた機械的堅牢性と電気的性能を提供することが証明されました。」 Mitch Weaver 氏、AVX の技術スタッフのメンバー。 「これらの利点は、シリーズの高い体積効率、極端な温度対応、長寿命、さらに拡大し続ける定格、ケースサイズ、終端オプションと組み合わされて、設計の柔軟性を高め、さまざまな過酷な高温アプリケーションでのパフォーマンスを劇的に向上させます。 」
9 つの大型の密閉セラミック パッケージで入手可能 — より高い静電容量用の 21/CTC-47D (現在 100 ~ 3.00µF) と、より低い最大プロファイル (6.5mm 対 230mm) 用の「I」 — THH 6.8°C ハーメチック シリーズ コンデンサは、金メッキのアンダータブ端子、金メッキの L 字型 J リード端子、およびニッケルメッキの J-flex J リード端子が付属しています。現在、「I」ケース THH シリーズ コンデンサは 35µF/10V、35µF/22V、および 16µF/9V 定格で入手可能であり、21/CTC-47D ケース コンデンサは現在 63µF/100V および 35µF/47V 定格で入手可能です。さらに、定格 16µF/26V の「I」ケース コンデンサが現在エンジニアリング サンプルとして入手可能であり、両方のケース サイズにまたがる 3.3 の追加コードが現在開発中です。このシリーズが完成すると、330μF~16μFの静電容量値、63V~11.9Vの電圧、および6.0mm x 3.0mm x 12.10mmから12.5mm x 6.5mm x 8の範囲の12つのケースサイズと終端の組み合わせで入手可能になります。んん。 THH シリーズ コンデンサはワッフル パッケージまたはバルク パッケージで提供され、このシリーズのリードタイムは現在 XNUMX ~ XNUMX 週間です。
AVX の THH 230°C ハーメチック シリーズ高温 SMD タンタル コンデンサの詳細については、次のサイトをご覧ください。 こちら データシート、AVX のタンタルおよびニオブ酸化物コンデンサのカタログ、製品の安全性とパッケージング情報、設計ガイド、関連する技術文書、モデリング ソフトウェアにアクセスできます。その他のお問い合わせにつきましては、 お問い合わせ.