サウスカロライナ州ファウンテンイン (22 年 2016 月 8 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、受賞歴のある OxiCap® NOS 低 ESR シリーズ酸化ニオブ (NbO) コンデンサの定格電圧を 85 ℃で 7V に拡張しました。フェールセーフ SMD 電解コンデンサを必要とする車載アプリケーションを満たすために °C および 105 °C で 0.2V を実現し、よりコスト重視のアプリケーションを満たすために標準 ESR 定格も追加しました。 SMD コンデンサに卓越した信頼性を実現 — 定格電圧および 1,000°C で 85 時間あたり 20%、負荷時の推奨ディレーティングはわずか XNUMX% — このシリーズは、ステアリング角度センサー、電圧レギュレーター、 DC-DCコンバータ、エレクトロクロミックミラーシステム、車載インフォテインメントシステムなど。
AVX の OxiCap NOS シリーズ コンデンサは、従来の電解コンデンサのベース材料の燃焼に必要なエネルギーの約 300 倍に耐えることができる酸化ニオブ技術に基づいており、一般的な電力負荷下で非燃焼、非喫煙、本質的に発火のない SMD 電解を提供します。車内の自動車アプリケーションの。このシリーズは自己修復特性も備えているため、ほとんどの SMD コンデンサ技術のように短絡するのではなく、静電容量にはほとんど影響せず、DC 漏れもわずかに増加するだけで、コンデンサが破壊条件下でも動作を継続できます。
「OxiCap NOS シリーズ コンデンサの新しい電圧定格により、安全性と信頼性が最優先される用途を含む有用な用途の範囲が広がります」と AVX の技術スタッフのミッチ ウィーバー氏は述べています。 「自動車電子システムに対する ISO 26262 および IEC 61508 の機能安全規格の採用により、重要とみなされる自動車アプリケーションの数は増え続けています。そのため、当社はお客様に信頼性の高い、確実な機能を提供するために、OxiCap NOS シリーズのこの最新の拡張機能を設計しました。 -次世代の設計にとって重要であることが判明する安全なコンポーネント。」
鉛フリー互換およびRoHS準拠のAVXの新しく拡張されたOxiCap NOSシリーズ コンデンサは、EIAコード1206から2917にわたる1.8つのケースサイズで入手可能で、定格電圧は8から10V、静電容量値は1,000μFから20μF(±55μFの範囲)です。 % 許容差)、動作温度範囲は -125°C ~ +0.02°C です。このシリーズのDCLは7CVです。 OxiCap NOS シリーズ コンデンサは 13 インチまたは 8 インチのリールで出荷され、このシリーズのリードタイムは現在 10 ~ XNUMX 週間です。
AVX の OxiCap® NOS シリーズ酸化ニオブ コンデンサの詳細については、次のサイトをご覧ください。 こちら 製品のデータシートとカタログ、安全性とパッケージング情報、関連する技術文書、モデリング ソフトウェアにアクセスします。その他のお問い合わせにつきましては、 お問い合わせ.