サウスカロライナ州ファウンテン イン (16 年 2016 月 4700 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、高信頼性 TWA シリーズ COTS Plus アキシャル リード湿式電解タンタル コンデンサに新しい高電圧部品を追加しました。 DSCC 互換のケースサイズで高い CV レベルを実現する高容量カソード システムと、25μF/3000V、50μF/2200V、60μF/1000V、75μF/750V、100μF/XNUMXV という高い新しい定格を備えた TWA シリーズ コンデンサは、次の用途に最適です。信頼性の高い防衛、航空電子工学、レーダー、電源のアプリケーションで使用されます。
「TWA シリーズ COTS Plus 湿式電解タンタル コンデンサの新しい高 CV 定格により、さまざまな過酷な環境や高信頼性アプリケーションでの使用に適しており、当社は引き続きシリーズを積極的に拡大しています」と技術担当者 Chris Reynolds 氏は述べています。 AVX Tantalum Products のマーケティング マネージャー。 「現在 17 の新しいコードが開発中で、XNUMX つはサンプルとして利用できるため、このシリーズの信頼できるパフォーマンスから恩恵を受けることができるアプリケーションの数と種類を拡大し続けることができます。」
TWA シリーズ COTS Plus 湿式電解タンタル コンデンサは、25 つの電圧定格 (30V、50V、60V、75V、100V、125V、および 26V)、10µF ~ 5,600µF にわたる 1 の静電容量値、4 つの DSCC 互換ケース サイズ (T10 ~ T20) で利用可能です。 )、60 つの静電容量許容差(±40% および ±8%)、および 10 つの終端仕上げ(Sn/Pb XNUMX/XNUMX および鉛フリー互換の艶消し錫)。 RoHS 準拠のタンタル コンデンサは、絶縁スリーブありとなしの両方で入手可能で、拡張範囲、COTS Plus、およびグループ A レベルのテストの XNUMX つのレベルの認定を受けています。 TWA シリーズ コンデンサはトレイ パックで出荷され、シリーズの標準リードタイムは XNUMX ~ XNUMX 週間です。カスタム静電容量および電圧パッケージを備えたコンポーネントのリードタイムは、可能であり歓迎されるものですが、状況によって異なります。
AVX の TWA シリーズ COTS Plus アキシャル リード湿式電解タンタル コンデンサの詳細については、次のサイトをご覧ください。 こちら 製品データシート、カタログ、DSCC 図面、軍事/航空仕様、関連技術文書、およびモデリング ソフトウェアにアクセスします。製品データシートに記載されている以外のカスタム静電容量および電圧パッケージの詳細については、工場にお問い合わせください。カスタムコンポーネント設計のご要望など、その他のお問い合わせは、 お問い合わせ.