サウスカロライナ州ファウンテンイン (24 年 2015 月 1 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、TMJ S0.005gma™ シリーズに十数個の新しい高信頼性 SMD タンタル コンデンサを追加しました。現在市販されている商用グレードのタンタル コンデンサの 0.001 倍の信頼性 (標準で 0.5CV、特定のコードで 1,000CV) に加え、ベースライン部品故障率が 85°C および定格電圧で 1 時間あたり XNUMX% 未満という驚くほど低い値を示します。新しい TMJ SXNUMXgma シリーズ コンデンサは、非常に高い信頼性、極めて低い DC 漏れ電流 (DCL)、バッテリ寿命の延長が最優先されるアプリケーション向けに、XNUMX つのレベルの次世代統計スクリーニングとプロセス制御の強化を備えており、以下の用途での使用に最適です。自動車、アビオニクス、エネルギーハーベスティング、安全アプリケーションに加え、低消費電力とバッテリ寿命の延長が要求されるさまざまなハイエンドの民生用アプリケーションや商業アプリケーションにも採用されている高度なワイヤレス システム。
「TMJ S1gma シリーズ コンデンサは、高い信頼性とバッテリ寿命の延長の両方を必要とするプロフェッショナルなアプリケーションに最適なコンデンサです」と AVX の技術スタッフのメンバーであるミッチ ウィーバーは述べています。 「たとえば、このシリーズはタイヤ空気圧監視システム (TPMS) での使用に特に適しています。TPMS では、システムの寿命 (通常 11 時間) にわたってバッテリーを維持するために、高い信頼性のパフォーマンスと安定した超低 DCL の両方が求められます。何年も。」
TMJ S1gma SMD タンタル コンデンサ シリーズの統計スクリーニングは、S1gma Prime、S1gma Premium、S1gma Pro Custom の 1 つのレベルで利用できます。 S1gma Prime は 1 つの電気スクリーニングを使用して、ディストリビューションから異端な部分を削除します。 S1gma Premium は、1 つの S0.001gma Prime スクリーニングに加えて、AVX の特許取得済みの Q-Process を利用して、過度のパラメトリック シフトや動作の不安定性が発生する可能性のあるコンポーネントを効果的に特定して削除します。 S1gma Pro Custom は、S1gma Prime および Q-Process の XNUMX つのスクリーニング技術のいずれかを使用して、顧客の個別のパラメータ制限に従って部品を特定し、削除できます。ただし、このシリーズの XNUMXCV 制限(特定の品番に限定)は、Q-Process を採用した SXNUMXgma Premium スクリーニングおよび SXNUMXgma Pro Custom スクリーニングによってのみ達成できます。
TMJ S1gma シリーズの高信頼性 SMD タンタル コンデンサは現在、1206 ~ 2924 の 6.3 つのケース サイズ、50 ~ 0.22VDC の 680 つの定格電圧、200 ~ 55μF の静電容量値で入手可能です。ただし、ESR オプションを低減したものを含む、数十の新しい部品番号が現在開発中です。ご要望に応じて AEC-Q125 認定を取得したこのシリーズは、-10°C ~ +7°C の温度範囲での使用が定格されており、±8% の静電容量許容差が特徴です。 RoHS 準拠の純錫 (Sn) メッキ端子または非 RoHS 錫/鉛 (Sn/Pb) メッキ端子のいずれかが 12 インチ リールにパッケージ化されており、このシリーズのリードタイムは XNUMX ~ XNUMX 週間です。
AVX の TMJ S1gma シリーズ高信頼性 SMD タンタル コンデンサの詳細については、ここをクリックしてください。 こちら 製品データシートにアクセスします。 AVX の特許取得済み Q-Process の詳細については、ここをクリックしてください。 こちら 技術出版物「タンタルコンデンサの最高の信頼性の達成」にアクセスしてください。
AVX の詳細については、次のサイトをご覧ください。 www.avx.com、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。