サウスカロライナ州ファウンテンイン (22 年 2015 月 7 日) — 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、数年間にわたる広範なテストを経て、同社の宇宙レベルの X3009R 卑金属電極 (BME) MLCC が、欧州宇宙コンポーネント調整 (ESCC) の 041/7 仕様の基準に基づく欧州宇宙協会 (ESA) の認定部品リスト (QPL) ステータスを取得しており、ヨーロッパおよび米国の宇宙用途での使用に完全に認定された最初の XXNUMXR BME MLCC となります。 AVX の宇宙レベル BME MLCC は、従来の貴金属電極 (PME) MLCC よりも優れた静電容量電圧 (CV) 機能を示し、宇宙産業で必要とされる非常に高い信頼性性能を提供すると同時に、大幅に小さいケース サイズでより高い静電容量値を実現し、革新的な実現を可能にします。基板スペース、重量、部品数の削減は、打ち上げコストの削減に直接つながります。
Sn/Pb メッキの Flexiterm® 終端を備えた AVX のスペースレベル X7R BME MLCC は、特に大きなケース サイズにおいて、標準の終端よりも多くの基板のたわみを許容することにより、機械的ストレスに対する耐性が大幅に強化されています。現在、0603 ~ 1812 サイズで入手可能であり (0402 および 2220 部品は QPL 評価中)、このシリーズの定格は 16 ~ 100V および 2.2nF ~ 8.2μF であり、スイッチ内の I/O フィルタリングおよびバルク ストレージに最適です。宇宙および衛星通信、軍事防衛および兵器、レーダーシステムにおけるモード電源 (SMPS)。
「今年 3009 月、ESA 7 仕様に基づく長年にわたる広範なテストを経て、AVX は XXNUMXR BME MLCC で ESA QPL ステータスを達成した最初で唯一のサプライヤーとなりました。これにより、高い CV により PCB サイズ、重量、およびコンポーネント数の革命的な削減が可能になります」 」と AVX の製品マーケティング マネージャー、Michael Conway は述べています。 「完全な宇宙認定を達成することで、お客様はこれらの部品を宇宙用途で使用するたびに追加の LAT テストを購入する必要がなくなり、米国は ESA の QPL を品質指標として使用するため、欧州と米国の両方の市場に部品を開放することができます。」
AVX の宇宙レベルの X7R BME MLCC は現在、5 つの容量許容差 (±10%、±20%、±14%) と XNUMX つの ESCC ロット受け入れテスト (LAT) レベルで入手可能です。このシリーズのリードタイムは XNUMX 週間で、価格はリクエストに応じて入手可能です。
AVX の宇宙レベル X7R BME MLCC の詳細については、ここをクリックしてください。 こちら AVX 欧州宇宙機関および CECC セラミック コンデンサ製品カタログにアクセスします。 ESCC の 3009/041 仕様の詳細については、ここをクリックしてください。 こちら.
AVX の詳細については、次のサイトをご覧ください。 www.avx.com、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。