新しい | 車載認定スーパーキャパシタ

現場で実証済みの 200 つの SCC シリーズ スーパーキャパシタが現在テストされ、厳しい AEC-QXNUMX 規格に適合していることが証明されており、自動車アプリケーションで一般的な困難な機械的および電気的条件に確実に耐える能力が証明されています。

サウスカロライナ州ファウンテンイン (2 年 2023 月 XNUMX 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカー、京セラ AVX は、円筒形としても知られる初の自動車認定スーパーキャパシタを発表できることを誇りに思います。 、電気化学、二重層コンデンサ。

新しいXNUMX人 車載認定済みの SCC シリーズ スーパーキャパシタ は、厳格な AEC-Q200 規格に準拠してテストおよび認定されており、自動車アプリケーションで一般的な困難な機械的および電気的条件を再現するように設計されたテスト条件に確実に耐えることができることが証明されています。

SCC シリーズ スーパーキャパシタは、堅牢な構造のフォームファクタを備え、信頼性の高い性能を実現し、非常に高い静電容量、非常に低い ESR、および優れたパルス電力処理特性を示します。これらは単独で使用することも、一次電池または二次電池と組み合わせて使用​​することもでき、バックアップ時間と電池寿命を延長し、瞬間パルス電力を活用できます。 5 つの新しい自動車認定スーパーキャパシタの理想的な用途には、電子機械ラッチ、緊急通報、電子録音、回生ブレーキ、電源、およびバックアップ電源システムが含まれます。

25 つの新しい車載認定 SCC シリーズ スーパーキャパシタの定格は、2.7F と 100V、2.7F と 10V、3F と 35V、3F と 100V、および 3F と 810V です。また、UL XNUMXA、RoHS、REACH 要件にも準拠しています。

「当社初の車載用認定スーパーキャパシタを導入できることを非常に誇りに思っています」と京セラ AVX スーパーキャパシタ製品グローバル プロダクト マネージャーのマムーン エイドラボ氏は述べています。 「当社は 2016 年 XNUMX 月に最初の SCC シリーズ スーパーキャパシタを発表し、それ以来数年にわたり、産業用および民生用アプリケーションにおいて、高品質、高信頼性の性能、最適なパルス電力処理特性、優れた価格性能比を提供することが証明されてきました。世界中で。したがって、同様の優れた特性を備えたソリューションを自動車顧客に提供できることに非常に興奮しています。」

京セラ AVX の新しい車載認定 SCC シリーズ スーパーキャパシタの詳細については、下の製品詳細ボタンをクリックしてください。購入するには、にアクセスしてください Digi-Keyは および Mouser初。 その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。