京セラAVXがAPEC 2026でパワーエレクトロニクス部品を展示

展示の目玉は、5G、IoT、軍事・航空宇宙、高温環境、自動車、産業機器、民生用電子機器、医療機器といった要求の厳しい用途において、高出力、高エネルギー、高効率の性能を実現するために設計されたバリスタ、コンデンサ、コネクタなどです。
APEC 2026

サウスカロライナ州ファウンテンイン(2026年3月23日) – 技術革新を加速させ、より良い未来を築くために設計された先進的な電子部品の世界的大手メーカーである京セラAVXは、 APEC 2026IEEEパワーエレクトロニクス会議および展示会としても知られるこのイベントは、今週、3月22日(日)から3月26日(木)まで、テキサス州サンアントニオで開催されます。

APECは、電力エレクトロニクス業界のあらゆる側面、すなわちビジネスの実践的側面と応用的側面の両方を紹介し、称賛する場です。また、プレゼンター、出展者、参加者に対し、最新の電力エレクトロニクス製品、技術、ソリューションに関する知識を学び、共有し、革新的で影響力のある電力エレクトロニクス業界の未来を共に形作るためのユニークな機会を提供します。

APECは北米最大級の技術会議の一つでもあり、毎年50カ国以上から5,000人を超える参加者(機器OEM、パワーエレクトロニクスエンジニア、部品・組立サプライヤー、製造・品質・試験エンジニア、コンプライアンスエンジニア、営業・マーケティング担当者など)を迎えるほか、北米最大のパワーエレクトロニクス展示会でもあり、年間平均約300社の出展者が参加する。

KYOCERA AVX 展示会 (ブース番号 1333) では、主任技術アプリケーション エンジニアの Daniel West、グローバル セールス担当シニア ディレクターの Greg Dalton、アソシエイト プロダクト マーケティング マネージャーの Kalli Todd、テクニカル セールス マネージャーの Hank Merkle を含む技術担当者が、要求の厳しい環境で高出力、高エネルギー、高効率の性能を発揮するように設計されたさまざまなバリスタ、コンデンサ、コネクタを展示しています。 5G、IoT, 軍事および航空宇宙, 高温, 自動車, インダストリアル, 家電, 医療の 分野の様々なアプリケーションで使用されています。

京セラAVX 2026 APEC展示会のハイライトは以下のとおりです。

  • 多層バリスタ比較的新しい市場参入企業のように AMTSシリーズ先進型モーター過渡現象抑制バリスタAMTSシリーズは、電気モーター回路における双方向の過渡電圧保護とEMI/RFI抑制の両方を提供するように設計されており、追加のEMCコンデンサを追加する場合と比較して、設置スペースを節約し、組み立てコストと時間を削減します。このシリーズは、AEC-Q200に準拠し、-40℃から+85℃までの動作温度範囲に対応する、省スペースの3リードエポキシ封止ラジアルパッケージに、多層酸化亜鉛過渡電圧サプレッサと温度安定性に優れたEMIフィルタリングX7R多層セラミックコンデンサ(MLCC)を搭載しています。AMTSシリーズバリスタの理想的な用途には、自動車、輸送、電気自動車業界で使用される電源およびDCモーターのEMIフィルタリング、サージ保護、誘導スイッチングおよびロードダンプ回路などがあります。
  • 幅広い種類の MLCC 低寄生容量、優れたEMIフィルタリング機能、高容量値、広い温度範囲にわたるさまざまな電圧定格を示し、独自の形状に加えてチップ、リード付き、スタック構成で利用可能です。そのようなシリーズの1つとして、 550/560シリーズ超広帯域コンデンサ (UBCs) 最近紹介された 高速・広帯域光通信システムに対する市場全体の需要の高まりに、より適切に対応できるよう設計された4つの新しい部品番号。このシリーズは、超低挿入損失、フラットな周波数応答、優れた反射損失に加え、7kHzから110GHzまでの信頼性が高く再現性のある超広帯域RF/マイクロ波性能を発揮します。550/560シリーズのUBCは、EIA 01005、0201、0402ケースで利用可能な堅牢な一体型構造で、7kHzから110GHzまでの周波数、1~220nFの容量値(容量許容差±10~100%)、最大100Vの動作電圧、-55℃から+125℃までの動作温度に対応しています。高速・超広帯域マイクロ波およびミリ波(mmWave)光通信システムの幅広い範囲で、DCブロッキング、ACカップリング、バイパス、フィードバック用途に最適です。
  • 受賞歴のある導電性、薄型、鉛フリー、ハロゲンフリーの固体電解コンデンサのポートフォリオ ポリマーコンデンサ 推奨使用条件下で安定した高容量、低ESR性能、および軽微な故障モードを示し、市場で入手可能なポリマーコンデンサの中で最小、最高電圧、最高信頼性を提供します。
  • アルミ電解チップコンデンサ 競合する缶型アルミコンデンサや特殊な導電性ポリマー、ハイブリッド電解バージョンよりも小型のパッケージで、高 CV、高耐久性、非常に低い ESR 性能を実現し、標準バージョンよりもリップル電流、突入電流、高温に対する耐性も高くなっています。
  • スーパーキャパシタ または、非常に高いパルス電力と静電容量密度を含む、独自の特性の組み合わせを提供する二重層コンデンサ。
  • ユニークなセレクション コネクタ 業界で実績のある接触技術に基づいており、比較的新しい市場を含む幅広い過酷な環境アプリケーションにおいて、堅牢で性能重視のソリューションを提供することが実証されています。 9288-000シリーズ 両性ワイヤ対ワイヤ(WTW)およびワイヤ対基板(WTB)コネクタ 照明および産業用途向け。この独自の2ピースコネクタは、2つの同一の嵌合ハーフを使用してWTW終端を容易にし、部品表を簡素化します。また、これらのハーフの1つとSMTバージョンを使用してWTB終端も可能です。両方のハーフには、優れた機械的保持力を実現するプラスチックラッチを備えたガラス繊維強化PBT絶縁体、現場での迅速、簡単、かつ工具不要のワイヤ終端を実現する、実績のあるポカホックコンタクト技術、そして耐久性、信頼性、高信頼性の接続と優れた電気的および機械的性能を実現する、鉛フリーの錫メッキニッケルメッキを施したリン青銅コンタクトが採用されています。 9288-000シリーズコネクタは現在、5mmピッチで2~4接点を備え、16~18AWGの単線または撚り線に対応し、定格電流は6A(18AWG)または7A(16AWG)、定格電圧は600VACRMSまたはDC相当値、嵌合サイクル数は20回、ワイヤ交換サイクル数は3回、動作温度範囲は-40℃~+125℃です。また、UL認証およびRoHS指令に準拠しており、テープ&リールまたはバルク包装で出荷されます。

京セラAVXのAPEC 2026展示会および、多層バリスタ、MLCC(リード付き、表面実装、フィードスルー、軍事・航空宇宙規格準拠バージョンからその他の先進MLCC製品まで)、ポリマーコンデンサ、アルミ電解チップコンデンサ、スーパーキャパシタ、コネクタ(ワイヤツーワイヤ、ワイヤツーボード、ボードツーボードから特殊コネクタまで)を含む、テスト済みで実績があり、世界的に信頼されている幅広いパワーエレクトロニクス製品の詳細については、ここに埋め込まれたリンク(カタログ用)および上記のリンク(製品ページ用)をご覧いただくか、3月22日~26日にテキサス州サンアントニオのブース#1333まで直接お越しください。京セラAVXの詳細については、こちらをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, X(ツイッター), Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。