スリムGPSセラミックパッチアンテナ
要約:
KYOCERA AVX 9003160 スリム GPS セラミック パッチ アンテナは、わずか 2mm の高さでより薄型のデザインを可能にし、デバイス設計者の主要なニーズである高機能を実現します。これらの革新的なアンテナは、車両追跡などの GPS 対応 M2M アプリケーションに大きな利点をもたらします。
製品の詳細を見る
KYOCERA AVX 9003160 スリム GPS セラミック パッチ アンテナは、わずか 2mm の高さでより薄型のデザインを可能にし、デバイス設計者の主要なニーズである高機能を実現します。これらの革新的なアンテナは、車両追跡などの GPS 対応 M2M アプリケーションに大きな利点をもたらします。