世界的に有名なソフトウェアの最新リリースである Ansys 2023 R1 は、京セラ AVX の最も人気のある 13 個の組み込みアンテナのシミュレーション モデルへの直接リンクを備えています。これらのモデルは、Ansys バージョン 2019 R3 から 2022 R2 でも利用可能であり、京セラ AVX 組み込みアンテナ モデルの全範囲がこれらすべてのバージョンで間もなく利用可能になる予定です。
サウスカロライナ州ファウンテンイン (28 年 2023 月 3 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカー、京セラ AVX は、最も人気のある組み込みアンテナのシミュレーション モデルへの直接リンクを発表できることを誇りに思っています。世界的に有名な Ansys HFSS XNUMXD 電磁シミュレーション ソフトウェアの最新リリースで利用可能です。 Ansys 2023 R1.
エンジニアは Ansys HFSS ソフトウェアを使用して、通信システム、ADAS、衛星、IoT デバイスなどのアプリケーションでの使用に最適化された高周波高速エレクトロニクスを設計します。最新リリースの Ansys 2023 R1 では、新しいハイパフォーマンス コンピューティングとクラウド機能、強化されたソルバー アルゴリズム、強力なグラフィカル プロセッシング ユニットにより、ユーザーは大規模なジョブを実行し、ハードウェア容量の制限を克服できるようになります。また、新しい協調的なモデルベースのシステム エンジニアリング ワークフロー機能と、より統合された AI および機械学習機能をサポートし、エンジニアリング効率をさらに向上させ、イノベーションを加速します。
Ansys 2023 R1 は、以下を含む 13 個の最も人気のある KYOCERA AVX アンテナのシミュレーション モデルへの直接リンクを備えています。 埋め込み FR4 およびセラミック GNSS、ISM、BLE、Wi-Fi、LPWA、5G/LTE アンテナ IoT、医療、自動車アプリケーションで広く採用されています。ユーザーが Ansys 13 R2023 ソフトウェアに搭載されている 1 個の KYOCERA AVX アンテナ コンポーネントをクリックすると、KYOCERA AVX Web サイトに転送され、シミュレーション ファイルがダウンロードされます。
これら 13 の組み込みアンテナ モデルは、Ansys HFSS バージョン 2019 R3 ~ 2022 R2 については、KYOCERA AVX Web サイトでも入手できます。さらに、これらすべてのバージョンで使用できるように設計された京セラ AVX 組み込みアンテナ モデルの全製品が 2 年第 2023 四半期に発売される予定です。
「当社の顧客の多くは Ansys HFSS ソフトウェアを利用しており、以前は互換性のあるアンテナ シミュレーション ファイルについて当社に問い合わせる必要がありました。したがって、当社の最も人気のある 13 個の組み込みアンテナが Ansys 2023 R1 に搭載され、当社の Web サイトから直接ダウンロードできることを非常に誇りに思っています」と、京セラ AVX グローバル マーケティング アンテナ担当ディレクターのカルメン レドンド氏は述べています。 「私たちは、アンテナの統合を可能な限り簡単にし、最適なパフォーマンスを保証するように設計された包括的なツールとリソースのスイートをお客様に提供することに尽力しています。そのため、Ansys バージョン 2023 R1 および 2019 R3 から 2022 R2 までと互換性のある、ますます多くの電磁シミュレーション モデルのダウンロードを製品ページで提供できることを誇りに思っています。」
「新しい Ansys 2023 R1 ソフトウェアに京セラ AVX の組み込みアンテナのセレクションを提供できることを嬉しく思います」と Ansys のエレクトロニクス製品管理担当シニア マネージャーのマット コメンス氏は述べています。 「2023 R1 で利用可能な新しい製品、テクノロジー、ツールにより、エンジニアリング チームは、アプリケーションに関係なく、さまざまな条件下で製品とシステムをシミュレーションして厳密に検査し、正確な洞察を得て、設計を最適化することができます。」
京セラ AVX の詳細については、こちらをご覧ください。 埋め込みアンテナ, アンテナ ソリューション ポートフォリオ, アンテナ設計ツールまたは Ansys HFSS 3D 電磁シミュレーション ソフトウェア と新 2023 R1 リリース、埋め込まれたリンクをクリックしてください。その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。