ステレオ ハイファイ オーディオ用の DC ブロッキング コンデンサの解析
作者: リック・リュー
要約:
アナログおよびデジタル電子機器におけるオーディオ信号の表現には、さまざまな形式があります。それでも、それらは最終的には波として伝播する空気分子の動きとしての機械的起源に変換されなければなりません。これらの波は、質量 (多くの場合スピーカーのコーン) を中立位置の周りで前後に動かすことによって生成されます。そのため、DC バイアスで表されるオーディオ信号内の固定オフセットは単なるエネルギーの無駄であり、結果として生じる音波の不均衡の原因となる可能性があります。一般に、DC 成分の電位を除去するために、各オーディオ チャンネルに直列ブロッキング コンデンサが使用されます。
ほとんどのコンデンサは出力から DC 成分を適切に除去しますが、多くの種類のコンデンサはそれぞれ実際のオーディオ信号をさまざまな程度に変化させます。高忠実度のアプリケーションでは、これらのブロッキング コンデンサを適切に選択することが重要な性能要素となる可能性があります。
テクニカルペーパーをダウンロード
アナログおよびデジタル電子機器におけるオーディオ信号の表現には、さまざまな形式があります。それでも、それらは最終的には波として伝播する空気分子の動きとしての機械的起源に変換されなければなりません。これらの波は、質量 (多くの場合スピーカーのコーン) を中立位置の周りで前後に動かすことによって生成されます。そのため、DC バイアスで表されるオーディオ信号内の固定オフセットは単なるエネルギーの無駄であり、結果として生じる音波の不均衡の原因となる可能性があります。一般に、DC 成分の電位を除去するために、各オーディオ チャンネルに直列ブロッキング コンデンサが使用されます。
ほとんどのコンデンサは出力から DC 成分を適切に除去しますが、多くの種類のコンデンサはそれぞれ実際のオーディオ信号をさまざまな程度に変化させます。高忠実度のアプリケーションでは、これらのブロッキング コンデンサを適切に選択することが重要な性能要素となる可能性があります。