AVX のすでに広範なコンデンサ製品ポートフォリオに 9 番目のコンデンサ タイプを追加するこれら 6 つの新しいシリーズの表面実装アルミニウム チップ コンデンサは、3 つの異なる電解技術を特長とし、競争力のあるコンパクトでコスト効率の高いフォーム ファクタで高 CV、低 ESR 性能を実現します。幅広い民生用および産業用電子機器アプリケーションでの使用に最適な、全く新しい高耐久性ソリューションを提供します。
サウスカロライナ州ファウンテンイン (3 年 2021 月 XNUMX 日) – 先進的な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである AVX Corporation は、 あらゆる種類のアルミコンデンサ 3 つの異なる電解技術と 6 つの異なるシリーズにまたがります。この新しい表面実装アルミニウム チップ コンデンサは、AVX のすでに広範なコンデンサ製品ポートフォリオに 9 番目のコンデンサ タイプを追加します。これには、ブロードバンド、セラミック、酸化ニオブ、ポリマー、フィルム、RF/マイクロ波、タンタル、およびスーパーコンデンサ技術も含まれます。そのため、これら 6 シリーズは、幅広い用途に最適な、競争力のあるコンパクトでコスト効率の高いフォームファクタで、低 ESR、高静電容量および高電圧 (高 CV) 特性を示す、全く新しい高耐久性ソリューションを顧客に提供します。民生用および産業用電子機器の幅広い用途に対応します。
AVXの新しい表面実装(SMT)アルミニウムチップコンデンサは、現在、AEAおよびAEHシリーズのXNUMXつのアルミニウム電解コンデンサシリーズ、APAおよびAPDシリーズのXNUMXつの導電性ポリマーアルミニウム電解コンデンサシリーズ、およびXNUMXつのハイブリッドアルミニウム電解コンデンサシリーズで構成されています。 。 XNUMXシリーズの共通の特徴には、競合する缶タイプのアルミニウムコンデンサよりも小さいパッケージでの高いCV性能、非常に低い等価直列抵抗(ESR)、高い耐久性、および鉛フリーおよびRoHS要件との互換性が含まれます。 導電性ポリマーとハイブリッド電解液の特殊な特性には、標準のアルミニウム電解液よりもケースサイズが小さく、リップル電流、突入電流、および高温に対する耐性が高いことが含まれます。
AEAシリーズ SMT アルミニウム電解コンデンサは、現在 0810 つのケース サイズ (1010、1213、1616、および 22) で入手可能で、静電容量値と電圧定格は 6,800 ~ 6.3μF および 100 ~ 55VDC の範囲にあります。これらは、-105°C ~ +5,000°C の動作温度で定格されており、低インピーダンスを示し、105°C で XNUMX 時間の耐久性が確実にあり、民生用および産業用電子機器における照明および DC/DC コンバータのアプリケーションに特に適しています。
AEHシリーズ SMT アルミニウム電解コンデンサは現在 10 種類のケース サイズ (0608、0810、0813、1010、1012、1013、1016、1213、1216、1616) で入手可能で、静電容量値と電圧定格は 2.2 ~ 1,500μF および 10 ~ 450VDC の範囲にあります。これらの動作温度は、-55 °C ~ +125 °C (10 ~ 100 V) または -40 °C ~ +125 °C (160 ~ 450 V) の範囲で定格されており、2,000 °C で 5,000 ~ 125 時間に確実に耐えます。高温環境における高密度 PCB を備えた DC/DC コンバータでの使用に特に適しています。
アパシリーズ SMT 導電性高分子電解アルミニウム コンデンサは、現在 0606 つのケース サイズ (0607、0608、0609、0807、0809、0812、1010、1012、10) で入手可能で、静電容量値と電圧定格は 2,200 ~ 4μF および 50 ~ 55VDC の範囲にあります。これらは、-105°C ~ +5,000°C の動作温度で定格されており、超低 ESR を示し、105°C で XNUMX 時間の耐久性が確実にあり、特に DC/DC コンバータ、電圧レギュレータ、デカップラーでの使用に適しています。 、およびコンピューターのマザーボード。
APDシリーズ SMT 導電性高分子電解アルミニウム コンデンサは、現在 0606 つのケース サイズ (0609、0809、0811、1012、および 22) で入手可能で、静電容量値と電圧定格は 470 ~ 35μF および 63 ~ 55VDC の範囲にあります。これらは、-105 °C ~ +2,000 °C の動作温度で定格されており、105 °C で XNUMX 時間の耐久性が確実にあり、ランプ、LED、および電源の使用に特に適しています。
AHAシリーズ SMT ハイブリッド電解アルミニウム コンデンサは、現在 0608 つのケース サイズ (0810、1010、1012、および 10) で入手可能であり、静電容量値と電圧定格は 560 ~ 16μF および 125 ~ 55VDC の範囲にあります。これらは、-105 °C ~ +2,000 °C の動作温度に耐え、10,000 °C で 105 ~ XNUMX 時間の耐久性があり、特に産業機器での使用に適しています。
AHCシリーズ SMT ハイブリッド電解アルミニウム コンデンサは、現在 0608 つのケース サイズ (0609、0810、0812、1010、および 15) で入手可能であり、静電容量値と電圧定格は 470 ~ 25μF および 80 ~ 55VDC の範囲にあります。これらは、-125 °C ~ +4,000 °C の動作温度で定格され、超低 ESR と高いリップル電流耐性を示し、125 °C で XNUMX 時間の信頼性の高い耐久性を備えており、特に次のような商用および産業用電源での使用に適しています。エネルギー密度が高く、小容量のパッケージでは高静電容量が必要です。
AVX電解コンデンサのグローバル製品マネージャーであるAllenMayarは、次のように述べています。 。 「これらのXNUMXつの新しいシリーズは、高い静電容量と電圧特性、非常に低いESR、および高い耐久性を示し、幅広い高密度での使用に最適化された、コンパクトで費用効果の高いアルミニウムコンデンサに対する市場の需要の高まりに対応するように特別に設計されています。高温の民生用および産業用電子機器のアプリケーション。」
新しいアルミニウム電解ポートフォリオのリリースは、いくつかの異なるフェーズで進行します。 AVXは、最初のリリースで標準、ポリマー、およびハイブリッドのアルミニウムチップコンデンサを導入しましたが、今後も新しい範囲で拡張を続けます。 実際、AVXには、AEHシリーズとAHCシリーズの両方で、すでにいくつかの新しいケースサイズ、静電容量値、および電圧定格が開発中です。 これら18つの新しいアルミニウムチップコンデンサシリーズのリードタイムは現在20〜XNUMX週間です。
AVX の新しい SMT アルミニウム チップ コンデンサの詳細については、下のボタンをクリックしてください。注文するには、Digi-Key Electronics、Mouser Electronics、または TTI, Inc. にアクセスしてください。その他すべてのお問い合わせについては、次のサイトを参照してください。 お問い合わせ、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。