三相BLDCモーターコントローラーでのアルミ電解コンデンサの使用
作者: ロン デムコ | スラヴォミール・パーラ
要約:
産業用制御システムとロボット工学の用途は、コストと品質にプラスの影響を与えるため、急速に拡大しています。このペーパーでは、ブラシレス DC モーター (BLDC) モーター コントローラーおよびドライブの電力品質を向上させる出力フィルター コンデンサーとしてのアルミニウム電解コンデンサの役割について説明します。アルミ電解コンデンサは、モーターに正確な駆動電圧を供給するために使用できます。これにより、システムの信頼性とパフォーマンスが向上します。研究対象となるケースは、定格速度 3rpm、定格トルク 24 N-m の 30 相 4000V / 0.072 ワット BLDC モーターです。
テクニカルペーパーをダウンロード
産業用制御システムとロボット工学の用途は、コストと品質にプラスの影響を与えるため、急速に拡大しています。このペーパーでは、ブラシレス DC モーター (BLDC) モーター コントローラーおよびドライブの電力品質を向上させる出力フィルター コンデンサーとしてのアルミニウム電解コンデンサの役割について説明します。アルミ電解コンデンサは、モーターに正確な駆動電圧を供給するために使用できます。これにより、システムの信頼性とパフォーマンスが向上します。研究対象となるケースは、定格速度 3rpm、定格トルク 24 N-m の 30 相 4000V / 0.072 ワット BLDC モーターです。