新型耐振動アルミ電解コンデンサ

新しいAEVAおよびAEVBシリーズのアルミ電解コンデンサは、過酷な産業環境向けに設計されており、コンパクトな表面実装パッケージで高CV値と長寿命を実現し、最大30gの加速度と-55℃から+125℃までの動作温度範囲に確実に耐えることができます。
新型耐振動アルミ電解コンデンサ

サウスカロライナ州ファウンテンイン(2026年8月25日) – 技術革新を加速させ、より良い未来を築くために設計された先進的な電子部品の世界的大手メーカーである京セラAVXは、過酷な産業環境向けに設計された小型で耐振動性に優れたアルミ電解コンデンサの新シリーズ2種類を発表しました。

産業用途におけるアルミ電解コンデンサの適用を制限してきた機械的ストレスの問題を克服するために設計された新しいAEVAおよびAEVBシリーズのアルミ電解コンデンサは、振動性能を向上させる革新的なプラスチック製サポートと、はんだ付け面積を最大化する独自の端子形状を備えた、コンパクトな表面実装型です。これらの特長により、コンデンサの基板実装強度も向上しています。

新製品のAEVAおよびAEVBシリーズのアルミ電解コンデンサは、液体電解質誘電体を採用し、競合する缶型アルミ電解コンデンサよりも小型のパッケージで高いCV性能を実現しています。また、最大30gの加速度と-55℃から+125℃までの動作温度に耐える堅牢性を備えています。ESRが非常に低く、リーク電流も低く(0.01CVまたは3μAのいずれか大きい方)、定格電圧および125℃で最大5,000時間の定格寿命を実現する高い耐久性を備えています。さらに、ハロゲンフリー、鉛フリー対応、RoHS指令にも準拠しています。両シリーズとも、ロボット、組み込み型モータ制御ユニット、太陽光発電インバータ、電動工具、DC/DCコンバータ、無停電電源装置(UPS)など、高振動および高温にさらされる産業用途に最適です。15インチリールで出荷され、自動実装をサポートするリフローはんだ付けにも対応しています。

AEVAシリーズ 耐振動性アルミ電解コンデンサ 現在、5種類のケースサイズ(0810、1010、1213、1616、1821)で提供されており、定格電圧は6.3~100VDC、容量は10μF~4,700μF±20%、動作温度範囲は-55℃~+125℃、定格電圧および125℃での耐久性は最大4,000時間です。

AEVBシリーズ耐振動アルミ電解コンデンサ 現在、4種類のケースサイズ(0810、1010、1213、1616)で提供されており、定格電圧は16~50VDC、容量は47μF~2,200μF±20%、動作温度範囲は-40℃~+125℃、定格電圧および125℃での耐久性は最大5,000時間です。

「アルミ電解コンデンサにとって、機械的ストレスは長年にわたり大きな懸念事項でした」と、京セラAVXの研究開発担当エンジニア、マック・カルタヘナ氏は述べています。「この共通の課題を克服するため、新しいAEVAおよびAEVBシリーズには、はんだ付け面積を拡大するように設計された独自のプラスチック製サポートと特殊な端子を採用しました。これらの機能により、基板実装強度が大幅に向上し、最大30gの加速度下でも信頼性の高い性能が保証されます。また、これらのコンデンサは+125℃までの動作温度に対応しており、産業用途の要求に効果的に対応します。さらに、すべての製品は国際規格に準拠した試験を実施し、京セラAVXが誇る卓越した品質を維持しています。」

新しい アエバ (NAIST) と AEVBシリーズ 京セラAVX製の耐振動性アルミ電解コンデンサ、またはその アルミニウム電解コンデンサの包括的な製品ラインナップ埋め込みリンクをクリックして製品ページにアクセスするか、 テクニカルサポートチームにお問い合わせくださいご注文は下記までご連絡ください。 お近くの京セラAVX担当者または正規代理店にお問い合わせください。.

京セラAVXの詳細については、こちらをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, X(ツイッター), Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。