新しい UL 認定 9296-400 シリーズ水平ポークホーム コネクタは、18~26AWG ワイヤに対して業界で最も低い高さのプロファイルを備え、直径 1mm のジャンパー ピンとも嵌合可能で、1mm ピッチで 6~4 ピンが用意されており、最大 600VAC/DC、10A、130°C の定格を備えています。
サウスカロライナ州ファウンテンイン(7年2022月XNUMX日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された先進的な電子部品の世界的大手メーカーである京セラAVXは、 電線対基板コネクタ 新しいUL認定の 9296-400シリーズ 4mmピッチ水平ポークホームコネクタ.
新しい 9296-400 シリーズ コネクタは、幅広い産業および商業用途において、18~26AWG の単線または撚線、または 1mm 径のジャンパー ピンを迅速かつ簡単に、コスト効率よく、信頼性の高い方法で基板に終端できるように設計されています。このシリーズは、18~26AWG ワイヤ用としては業界で最も低い高さのプロファイルと UL94 V-0 難燃性定格を備えた、コンパクトで高温対応のハロゲンフリー SMT パッケージです。このシリーズは、最大 2.5 つの堅牢性が実証された 4mm の錫メッキ デュアル ビーム リン青銅コンタクトを 94mm ピッチで提供し、UL0 V-XNUMX ガラス充填ナイロン ハウジングは XNUMX 色から選択できます。また、完全なワイヤ挿入を視覚的に確認できるオプションの可視ウィンドウや、ワイヤ ストップの代わりにオプションのパススルー ホールを使用して、ワイヤ ストッパーと嵌合できるようにすることもできます。 KYOCERA AVXの10-9296シリーズ 1mm径ジャンパーピン.
新しい 9296-400 シリーズ 4mm ピッチ水平ポークホーム コネクタは、簡単なストリップ アンド ポークホーム ワイヤ挿入とツイスト アンド プル ワイヤ引き出しをサポートしているため、工場や現場での終端処理が簡単になり、機械制御、モーター、ドライブ、ソレノイド、センサー、ファン、ポンプ、センサーから火災やセキュリティ システムまで幅広い商業ビル制御、スマート グリッド メーター、ブレーカー、パネル、LED 電球、器具、標識、街灯など、幅広い産業および商業アプリケーションで高い再現性、最大の機械的安定性、最高のワイヤ保持強度を実現します。定格は最大 600VACRMS または VDC、6~10A UL、4~8A cUL、動作温度範囲は -40°C ~ +130°C、嵌合サイクルは XNUMX 回です。このシリーズのリードタイムは現在 XNUMX 週間です。
「新しい 9296-400 シリーズ ポークホーム コネクタは、当社の産業および商業アプリケーション向けの幅広いワイヤ対基板コネクタ製品群に、方向、ピン数、ピッチ、AWG サイズ、電流定格の新たな組み合わせをいくつか追加します」と、京セラ AVX のグローバル マーケティング ディレクターであるジョー ファルコーネ氏は述べています。「新しいシリーズは、鉛フリー スズめっきを施した耐久性、強度、信頼性に優れたリン青銅コンタクトを最大 XNUMX 個まで用意しています。これは、ほとんどの競合ソリューションよりも XNUMX 個多いコンタクトであり、当社の他のコネクタ製品と同様に、独自のアプリケーション要件に合わせてカスタマイズできます。」
KYOCERA AVXの新しい9296-400シリーズ4mmピッチ水平ポークホームコネクタの詳細については、下の製品ボタンをクリックしてください。注文するには、 Digi-KeyElectronics, ファーネル, Mouser Electronics.
その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください www.kyocera-avx.com、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、上で私たちに従ってください LinkedIn, Twitter, Instagram、 私たちのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。