新製品: 9296-11X シリーズ Poke-Home シングル コンタクト

新しい 9296-11X シリーズ STRIPT™ 垂直ポークホーム スルーボード コンタクトは、貴重なコストとスペースの節約を提供し、設計の柔軟性をサポートし、12 ~ 18AWG の単線およびより線を確実に終端します。 理想的なアプリケーションには、機械制御、建物制御、LED 照明、家電製品などがあります。

サウスカロライナ州ファウンテンイン (13 年 2023 月 XNUMX 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカー、京セラ AVX は、新しい 9296-11X シリーズ STRIPT™ 12 ~ 18AWG ワイヤ用垂直ポークホーム スルーボード コンタクト.

新しい 9296-11X シリーズ垂直スルーボードコンタクトは、同社のユーザーフレンドリーなポートフォリオをさらに拡大します。 ポケホームコンタクト and コネクタ。 この追加により、ポートフォリオは合計 10 シリーズとなり、そのうちの XNUMX つはこのシリーズと 9296-000シリーズコンタクト — より大きなワイヤゲージとより高い電流定格をサポートできるようになりました。

京セラ AVX の STRIPT ポケホーム コンタクトは、業界をリードする UL 認定のシングルコンタクト ソリューションで、完全なコネクタ ソリューションと比較して同等または向上した性能を提供しますが、絶縁体がないため材料コストが節約され、より経済的です。 その印象的でコスト効率の高いパフォーマンスは、過酷な産業環境にも適用され、10 年以上現場で実証されています。

絶縁体レス STRIPT ポークホーム コンタクト設計は、単線とより線の両方を確実に捕捉し、最大のワイヤ保持強度を提供し、堅牢な機械的安定性を示す強力なデュアル ビーム ボックス コンタクトを備えています。 また、基板スペースや高さを節約し、柔軟な基板配置をサポートします。これらはすべて、今日の高密度電子設計にとって有利です。

新しい 9296-11X シリーズ STRIPT 垂直ポークホーム コンタクトは、純錫メッキリン青銅ボックス コンタクトを備えた表面実装スルーボード構造を備えています。 この構造により、ユーザーはワイヤをコンタクトに押し込むだけで、12 ~ 18AWG の単線またはより線を迅速、簡単、確実に終端処理できます。

9296-11X シリーズは、最大 20A、300VACrms または DC 同等の定格、-40°C ~ +130°C の動作温度に対応し、UL 1977 安全規格および RoHS 指令に準拠し、広範なアプリケーションの適合性をサポートします。 このシリーズの理想的な用途には、モーター、ドライブ、ソレノイド、センサー、バッテリー パック、ファン、ポンプなどの機械制御が含まれます。 商業ビル制御、セキュリティおよび火災警報器、センサー。 LED 器具、看板、街路灯。 掃除機やスチームクリーナー、洗濯機、乾燥機などの家電製品も含まれます。

9296-11X シリーズ垂直ポークホーム コンタクトは、自動 SMT 配置用にテープ アンド リールにパッケージ化されており、現在 XNUMX 週間のリードタイムで入手可能です。

「新しい 9296-11X シリーズ STRIPT 垂直ポケホーム スルーボード コンタクトにより、ユーザー フレンドリーで現場で実証されたポケホーム接続ポートフォリオをさらに拡張できることを非常にうれしく思います」と、京セラ AVX プロダクト マーケティング マネージャーのペリン ハーディー氏は述べています。 。 「この新シリーズは、メッキおよびメッキなしの単線およびより線 12 ~ 18 AWG ワイヤの、はんだ付けなしでのシンプルかつ信頼性の高い終端処理をサポートし、最大 20A 定格の堅牢な接続を実現し、過酷な産業環境の危険に耐えることが実証されています。 また、コスト削減、スペース削減、高密度の PCB で必要なデバイス機能を実現するために重要な設計の柔軟性も即座に実現します。」

京セラ AVX の新しい 9296-11X シリーズ STRIPT™ 垂直ポークホーム スルーボード コンタクト (12 ~ 18AWG ワイヤ用) の詳細については、下の製品詳細ボタンをクリックしてください。 ご注文の際は、こちらをご覧ください Digikey, Mouser初, ファーネル, フューチャーエレクトロニクス。 その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。