京セラ AVX、両性具有のWTWおよびWTBコネクタを発表

新しい 9288-000 シリーズ コネクタは、現場での迅速で簡単なツール不要の終端処理を可能にし、耐久性と信頼性に優れた高整合性の接続を確立し、照明や産業用アプリケーションで優れた電気的および機械的性能を実現します。
9288-100シリーズ

サウスカロライナ州ファウンテンイン(7年2025月9288日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された先進的な電子部品の大手グローバルメーカーである京セラAVXは、照明および産業用途向けの新しい000-XNUMXシリーズの両性型電線対電線(WTW)および電線対基板(WTB)コネクタをリリースしました。

これらの独自のツーピースコネクタは、9288つの同一の嵌合部分によるWTW結線を容易にし、BOMを簡素化します。また、一方の嵌合部分とSMTバージョンによるWTB結線も可能です。新しい000-XNUMXシリーズの両コネクタは、オレンジまたは白のガラス繊維入りPBT絶縁体とプラスチックラッチを備え、優れた機械的保持力を実現します。さらに、現場で実証済みのPoke-Homeコンタクト技術により、現場での迅速かつ容易な工具不要の結線が可能です。ワイヤを被覆を剥がして突き刺すだけで挿入でき、ねじって引っ張るだけで引き抜くことができます。これらのPoke-Homeコンタクトは、鉛フリーのニッケル下地錫メッキを施したリン青銅製で、耐久性と信頼性に優れた高信頼性の接続を確立し、優れた電気的・機械的性能を発揮します。

新しい9288-000シリーズの両性具有WTWおよびWTBコネクタは、現在2mmピッチで4~5極の製品が提供されており、16~18AWGの単線または撚線に対応しています。定格電流は6A(18AWG)または7A(16AWG)、600VAC(DC相当)、嵌合回数20回、ワイヤ交換回数40回、動作温度範囲は-125℃~+XNUMX℃です。UL認証およびRoHS指令に準拠しており、テープ&リールまたはバルクパッケージで出荷されます。

「新しい9288-000シリーズの両性型電線対電線および電線対基板コネクタは、当社の現場で実証済みのポークホームコンタクト技術を採用し、迅速、容易、かつ工具不要の現場での結線と耐久性の高いリン青銅コンタクト材料により、製品ライフサイクル全体を通して優れた電気的・機械的性能を実現します」と、京セラAVXのプロダクトマーケティングマネージャー、ペリン・ハーディー氏は述べています。「また、信頼性をさらに向上させるロック機構も備えています。また、WTWバージョンは同一品番のXNUMX個で構成されるため、部品表(BOM)を簡素化します。」

新しい 9288-000シリーズ両性具有WTWおよびWTBコネクタ 照明および産業用アプリケーション向け、または KYOCERA AVX ワイヤーツーワイヤーコネクタご注文は、ここに埋め込まれたリンクをご覧ください。 Mouser Electronics (NAIST) と Digikey。 京セラAVXの詳細については、こちらをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, X(ツイッター), Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。