京セラ AVX が競争力のある新しい圧縮コンタクトを発表

新しい 9258 シリーズのスプリング フィンガー ボード間圧縮コンタクトは、柔軟性、経済性、パフォーマンス、耐久性の競争力のある組み合わせをさまざまな業界の OEM に提供します。
9258-100シリーズ

サウスカロライナ州ファウンテンイン(27年2025月9258日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された先進的な電子部品の大手グローバルメーカーである京セラAVXは、新しい100-XNUMXシリーズのスプリングフィンガー基板間圧縮コンタクトをリリースしました。

新しい 9258-100 シリーズ スプリング フィンガー ボード間圧縮コンタクトは、柔軟な PCB 配置をサポートする小型、薄型、単一コンタクト フォーム ファクタで完全なコネクタ機能を提供するように設計されており、さまざまな業界の OEM がパフォーマンスを犠牲にすることなくサイズとコストを削減するのに役立ちます。

これらの高強度 UL 認定銅合金コンタクトは、現在、アプリケーション適合性を最大限に高める 1.00mm から 3.75mm までの 0.4 つの偏向高さプロファイルと、信号の完全性、信頼性、耐久性を最大限に高める最大 50µm の金メッキで提供されています。また、最大 2.7g の衝撃、2,500g のランダム振動、6 回の嵌合サイクルに堅牢に耐えるように設計されており、テープとリールで提供されるため、SMT アセンブリが簡単です。このシリーズの定格は、最大 600A、40VACRMS または DC 相当で、動作温度は -125°C から +XNUMX°C です。

理想的なアプリケーションとしては、堅牢な産業用ハンドヘルドおよびポータブル デバイス、従来の電力または信号アプリケーションにおけるボード間接続、PCB またはハウジング間の接地接続などがあります。

「新しい 9258-100 シリーズのスプリング フィンガー ボード間圧縮コンタクトは、省スペースで経済的なシングル コンタクト フォーム ファクタで優れた柔軟性とパフォーマンスを提供し、極度の衝撃や振動にさらされても確実に接続を維持します」と、KYOCERA AVX の製品マーケティング マネージャー、Perrin Hardee 氏は述べています。「また、ポータブル バッテリー コネクタ用としては市場最小のスプリング コンタクトでもあります。」

「これらの新しいコネクタは、当社の現場で実証された 9155シリーズ超薄型シングル圧縮コンタクト 「当社は、ロボット、携帯電話、タブレット、ウェアラブル、ポータブル血糖値測定器など、幅広い産業、消費者、医療、自動車、海洋アプリケーションで完全なコネクタ機能と性能を提供する個別の圧縮コンタクトの設計と開発における30年以上の経験に支えられています」と彼は続けました。「そのため、当社はこれらの製品を市場に投入できることを非常に嬉しく思っています。これらの製品は、OEMがいくつかの一般的な設計上の課題を克服するのに役立つことは間違いありません。」

新しい 9258-100シリーズ スプリングフィンガー基板間圧縮コンタクト or UL認定の京セラAVXコンタクトの完全なSTRIPTポートフォリオ、その他のボード間 バッテリー および スタッカー 圧縮コンタクトについては、ここに埋め込まれたリンクをご覧ください。注文するには、Mouser Electronics、DigiKey、Farnell、Future、またはTTIにアクセスしてください。KYOCERA AVXの詳細については、 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, X(ツイッター), Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。