新しい 9159-800 シリーズのデュアル エントリ垂直カード エッジ コネクタは、ボード上の高さが最も低く、自動車、輸送、工業製造、民生用電子機器、白物家電業界のお客様に省スペース、柔軟性、信頼性の高いパフォーマンスを提供します。
サウスカロライナ州ファウンテンイン(30年2024月9159日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された先進的な電子部品の世界的大手メーカーである京セラAVXは、新しい800-XNUMXシリーズデュアルエントリカードエッジコネクタをリリースし、垂直カードエッジコネクタのラインアップを拡大しました。これは、業界初のデュアルエントリカードエッジコネクタであり、京セラAVXポートフォリオの中で最も薄型のカードエッジコネクタです。
カードエッジコネクタに対する市場横断的な需要の高まりと、コンパクトで省スペースのコネクタに対する市場横断的な需要の根強いニーズを満たすように設計された新しい9159-800シリーズデュアルエントリカードエッジコネクタは、実証済みの高強度ベリリウム銅圧縮コンタクトを4列に20mmピッチで1~2個装備した斬新なコンパクトフォームファクタを備えています。このシリーズの金メッキ圧縮コンタクトは、はんだ付け不要の簡単な取り付けを可能にし、コンタクトあたり最大3.5Aという、サイズとしては優れた電流容量を発揮します。また、接触抵抗が低く、過酷な環境での使用に最適な信頼性の高い電気的および機械的性能を発揮します。さらに、このシリーズの独自の設計は、幅広いアプリケーション適合性を実現するトップエントリとボトムエントリの両方の嵌合構成と、業界で最も低いボード上高さプロファイル(わずかXNUMXmm)を実現する埋め込みスルーボードマウントをサポートしています。
これらの小型フォームファクタ、デュアルエントリ、垂直カードエッジコネクタの理想的な用途は、自動車、輸送、工業製造、民生用電子機器、白物家電業界全体に及び、自動車インフォテインメントシステムやボディエレクトロニクス、自動化機器、センサー、ライトカーテン、スマートホームシステム、大型家電などが含まれます。
新しい 9159-800 シリーズ デュアル エントリ カード エッジ コネクタには、パッドの適切な位置決めを保証するストップ ショルダーを備えた白色のガラス充填、高温、難燃性 (UL94 V-0)、ハロゲンフリーの絶縁体と、接点あたり最大 4A の定格と 20 サイクルの耐久性を備えた 2~50 個の高強度金およびニッケル下地錫メッキ ベリリウム銅圧縮接点があります。定格は最大 150VACRMS または DC 相当で、動作温度は -40°C ~ +125°C で、金属コア PCB でない限り、金メッキ パッド付きの 1.6mm 厚の PCB と嵌合するように設計されています。UL および RoHS 準拠で、自動処理用にテープおよびリール パッケージで提供されます。
「新しい 9159-800 シリーズ デュアル エントリ カード エッジ コネクタを追加することで、垂直カード エッジ コネクタ製品ポートフォリオを拡張できることを嬉しく思います」と、KYOCERA AVX のインターコネクト担当シニア マーケティング マネージャー、Marc Actis 氏は述べています。「当社のカード エッジ コネクタ製品は、数十年にわたる最先端の研究開発と、複数の業界にわたるさまざまなアプリケーションで実証されたパフォーマンスに支えられています。過去 XNUMX 年間、複数の業界のお客様からカード エッジ コネクタへの関心が高まっており、この最新の製品ポートフォリオの追加により、これらのお客様にスペース節約、柔軟性、パフォーマンスの比類のない組み合わせを提供できます。」
新しい 9159-800シリーズデュアルエントリーカードエッジコネクタ または完全なポートフォリオ 京セラ AVX 垂直カードエッジコネクタ、ここに埋め込まれたリンクにアクセスしてください。注文するには、Mouser ElectronicsおよびDigiKeyにアクセスしてください。追加のテスト、異なる色の絶縁体、または異なるピン数をリクエストするには、お問い合わせください。 連絡先。 京セラAVXの詳細については、こちらをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, X(ツイッター), Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。