新しい 9159-7X0 シリーズ 両端リニア カード エッジ コネクタは、過酷な環境の産業および照明用途において、高い電気的および機械的信頼性、高い信号整合性、および高い耐久性を実現します。
サウスカロライナ州ファウンテンイン (11 年 2023 月 9159 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカーである京セラ AVX は、新しい 7-0XXNUMX シリーズ スプリング付き両端リニア カードエッジ コネクタをリリースしました。連絡先。
新しい 9159-7X0 シリーズは、 リニアカードエッジコネクタの京セラAVXポートフォリオ また、堅牢なベリリウム銅スプリング接点システムを初めて搭載し、過酷な環境でのアプリケーションにおいて高い電気的および機械的信頼性、高い信号整合性、および高い耐久性を実現することが実証されています。この実証済みのスプリング コンタクト システムと、両端一体型のはんだ不要嵌合カード エッジ設計の利便性、およびさまざまな構成とメッキによって可能になる多用途性が組み合わされた 9159-7X0 シリーズは、リニア PCB 嵌合に最適です。過酷な産業用、LED 照明、自動車用照明、輸送用照明などの用途に最適です。
このシリーズは、高温白または黒の UL94 V-0 絶縁体、4 つの接点バリエーション (6、8、10、12、2 極)、ニッケル接点メッキの上に金または錫を備えた開側および閉側構成で利用可能です。電流定格は接点ごとに最大 1.5A です。金または錫メッキのパッドを備えた厚さ 0.15 mm (±150 mm) の PCB と嵌合するように設計されており、定格は 1,000 VACrms または DC 相当、金メッキ接点では最大 20 サイクル (錫では最大 40)、動作温度は-130°C ~ +9159°C です。 7-0X1,000 シリーズは UL および RoHS にも準拠しており、顧客の仕様に合わせてカスタマイズできます。部品は XNUMX 袋あたり XNUMX 個の量で一括出荷されます。
「当社の新しい9159-7X0シリーズは、要求の厳しい産業用、LED、自動車、輸送用照明市場の顧客に、取り付けが簡単で卓越した電気的および機械的性能を確実に提供する堅牢な一体型リニア基板対基板ソリューションを提供します。」京セラ AVX プロダクト マネージャーの Jiri Vojacek 氏は次のように述べています。 「当社の高強度ベリリウム銅コンタクト システムは、25 年以上の圧縮コネクタの経験に裏付けられており、重要で過酷な環境の幅広い用途で実証されています。新しい 9159-7X0 シリーズは、スプリング コンタクトを備えた当社初のコプレーナ コネクタですが、市場で入手可能な最も広範な標準水平および垂直カードエッジ コネクタを提供しているため、この設計要素も十分に実証されています。 」
京セラ AVX の新しい 9159-7X0 シリーズ スプリング コンタクト付き両端リニア カードエッジ コネクタの詳細については、下の製品詳細ボタンをクリックしてください。注文するには、DigiKey、Mouser、および Farnell にアクセスしてください。京セラ AVX のリニア カード エッジ コネクタのポートフォリオについては、下のリニア カード エッジ製品提供ボタンをクリックしてください。京セラAVXの詳細については、こちらをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。