新しい 9159-650 シリーズは、ベースとなる 00-9159 シリーズの 2.5 倍の堅牢な金メッキ BeCu 圧縮接点をほぼ同じフォームファクタで備えており、電流定格を接点あたり XNUMXA に拡張して、優れた信頼性と優れた信頼性を実現します。過酷な環境の自動車、産業、照明用途における高い信号整合性パフォーマンス。
サウスカロライナ州ファウンテンイン (11 年 2022 月 9159 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカーである京セラ AVX は、以下の製品を追加して、一体型カードエッジ コネクタ ソリューションのラインを拡張しました。新しい 650-9159 シリーズ垂直 650 列トップエントリー カードエッジ コネクタ。 新しい 94-0 シリーズは、過酷な動作環境を伴う幅広い垂直方向の PCB 嵌合自動車、産業、および照明アプリケーションで重要な機能を提供するように設計されており、UL25 V-XNUMX 燃焼性能定格の高温熱可塑性絶縁体を備えており、京セラ AVX の実証済みの堅牢な圧縮接触システムを採用しています。このシステムは金メッキベリリウム銅 (BeCu) 接触を採用し、困難な条件下でも高信頼性、高信号整合性のパフォーマンスを保証し、XNUMX 年以上にわたるシステムでの導入の成功に裏付けられています。要求の厳しいエレクトロニクス用途に幅広く対応します。
新しい 9159-650 シリーズ垂直 12 列トップエントリー カードエッジ コネクタは、それぞれ最大 2.5A 定格の XNUMX ~ XNUMX 個のコンタクトを備えており、千鳥状の XNUMX 列構成で配置されているため、XNUMX 倍の数のコンタクトを接続できます。コンタクト位置は、 00-9159 シリーズ垂直、単列、トップエントリー カードエッジ コネクタは、2013 年の市場導入以来、堅牢な自動車、産業、照明アプリケーションで現場で実証されています。また、金メッキパッドを備えた厚さ 1.6 mm の嵌合 PCB も受け入れ、両方の極性のオプションを提供します。この場合、嵌合 PCBレイアウトは、不適切な挿入を防止するキーを形成するように変更され、自動ピックアンドプレースおよび SMT 終端装置と互換性があります。この場合、カプトンテープは巻き取る前に適用されます。 さらに、新しい 9159-650 シリーズ垂直 300 列トップエントリー カード エッジ コネクタは、-10°C ~ +40°C の動作温度で 125VAC、XNUMX サイクルの定格を備えています。
「AVXは、25年以上にわたり、重要で過酷な環境のアプリケーションで高信頼性、高シグナルインテグリティのパフォーマンスを提供することが証明された圧縮接触技術を生み出しており、水平および垂直の最も幅広い標準ラインの9159つを提供するだけでなく誇りに思っています。業界で利用可能なカードエッジコネクタソリューションですが、市場のギャップに対応して革新を続けます」と、KYOCERAAVXの製品マネージャーであるJiriVojacekは述べています。 「新しい650-00シリーズ垂直、9159列、トップエントリーカードエッジコネクタを開発し、XNUMX倍の接点を提供するスタッガード接点設計を活用することで、より多くの接点を備えたコンパクトで堅牢なカードエッジコネクタに対する業界の需要の高まりに応えました。既存のXNUMX-XNUMXシリーズシングルローソリューションとほぼ同じフォームファクタであり、これらおよびその他の標準的なカードエッジソリューションがまだ完全にカットされていないアプリケーションの場合、実質的にすべてを満たすように設計されたセミおよび完全にカスタマイズされたソリューションも提供しますアプリケーションのニーズ。」
京セラ AVX の新しい 9159-650 シリーズ 24 列、トップエントリー、垂直カード エッジ コネクタの詳細については、下の製品ボタンをクリックしてください。 注文するには、Arrow Electronics、Avnet、Digi-Key Electronics、Future Electronics、Mouser Electronics、Newark、RutronikXNUMX、または TTI, Inc. にアクセスしてください。基板対基板コネクタの詳細については、次のサイトを参照してください。 https://www.kyocera-avx.com/products/connectors/board-to-board/.
その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください www.kyocera-avx.com、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、上で私たちに従ってください LinkedIn, Twitter, Instagram、 私たちのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。