新しい 9159-600 シリーズは、両面 PCB 用の一体型スルーボード ソリューションを求める新たな顧客の需要と、より多くの接点を備えたコンパクトで堅牢、信頼性が高く、コスト効率の高いカードエッジ コネクタを求める顧客の永続的な需要を満たします。
サウスカロライナ州ファウンテンイン (29 年 2024 月 9159 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカーである京セラ AVX は、一体型カードエッジ コネクタの製品ラインをさらに拡大し、新しい 600-XNUMX シリーズ XNUMX 列反転スルーボード カードエッジ コネクタ。
の拡張として開発されました。 9159-500シリーズ 単列、反転スルーボード カードエッジ コネクタ、 新しい9159-600シリーズ 両面 PCB 用の一体型反転スルーボード ソリューションに対する顧客の需要を満たしており、現在市場で唯一のものです。これらの新しい 4 列反転スルーボード カード エッジ コネクタは、スタッガード コンタクトを備えており、同様のサイズのフォーム ファクタで 12 倍の極数 (2 ~ 6 対 XNUMX ~ XNUMX) を可能にし、貴重なスペース節約、コスト削減、および高パフォーマンスを実現します。信頼性の高いパフォーマンス。
9159-600 シリーズは、自動車、輸送、LED 照明、診断および検査装置、ポータブル デバイスなどの産業および医療アプリケーションを含む、垂直 PCB 嵌合要件を持つアプリケーションに大きな利点を提供する他の機能も提供します。たとえば、実証済みの高強度、ニッケル上金メッキベリリウム銅 (BeCu) 接点システムは、接点あたり 2.5A の完全な電流定格を提供し、過酷な環境での信頼性を高めます。薄型 (基板上 2.85 mm) のスルーボード設計により、PCB の嵌合側の高さ制限が最小限のアプリケーションをサポートし、LED に干渉しません。さらに、千鳥状のコンタクト構成により、相手 PCB の挿入および取り外し時のショートやコンタクトの損傷を防止し、UL1977 安全規格に承認されています。
新しい 9159-600 シリーズ反転型スルーボード カードエッジ コネクタは、金メッキ パッドを備えた厚さ 1.6 mm の嵌合 PCB 向けに設計されており、定格は接点あたり 2.5 A、AC 300 V、嵌合サイクル 10 回、動作温度は -40 °C です。 ℃ ~ +125℃。 94、0、4、6、または 8 個の接点を備えた白色のガラス入り高温 UL10 V-12 ナイロン絶縁体、ノーズには金メッキ、テールには鉛フリーの艶消し錫メッキが施されています。テープとリールに 700 個ずつ梱包されています。
「当社は、両面 PCB 用の一体型スルーボード ソリューションを求める新たな顧客の需要と、コンパクト、堅牢、信頼性、コストを求める永続的な顧客の需要を満たすために、新しい 9159-600 シリーズ反転型スルーボード カード エッジ コネクタを開発しました。実績のあるベリリウム銅圧縮コンタクト システムと、既存の 9159-500 シリーズ 25 列コネクタとほぼ同じフォーム ファクタで XNUMX 倍のコンタクト数を実現する千鳥状コンタクト設計を活用することで、より多くのコンタクトを備えた効果的なカードエッジ コネクタを実現しました。 」と京セラ AVX プロダクト マーケティング マネージャーのペリン ハーディー氏は述べています。 「京セラ AVX は、XNUMX 年以上にわたり、過酷な環境でのアプリケーションにおいて高信頼性、高信号整合性のパフォーマンスを実現することが証明された圧縮接触技術を生産してきました。当社は、水平および垂直の最も広範な標準ラインの XNUMX つを提供できることを誇りに思っています。」業界で入手可能なカードエッジ コネクタを開発するだけでなく、市場のギャップを埋めてお客様の生活を楽にするために革新を続けます。」
京セラ AVX の新しい 9159-600 シリーズ XNUMX 列反転スルーボード カード エッジ コネクタの詳細については、下の製品詳細ボタンをクリックしてください。注文するには、DigiKey、Mouser、および Farnell にアクセスしてください。京セラ AVX の垂直基板対基板コネクタのポートフォリオについては、次のサイトをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/products/connectors/board-to-board/perpendicular-motherdaughter/。 京セラAVXの詳細については、こちらをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。